ASCO™ 314 시리즈 솔레노이드 밸브

ASCO 314 시리즈는 직접 작동식 범용 솔레노이드 밸브로서 소형 제어 밸브 및 액추에이터에 적합한 중간 유량 파일럿으로 사용할 수 있습니다. 스프링과 2개의 가동부만 있는 이 밸브는 기본적인 3way 파일럿 작동에 이상적이며, 분석 및 진단 장비, 자동차, 병입, 집진기 시스템 및 생명 과학 응용 분야에 적합합니다.

Your selection:
    Solenoid
    Solenoid - Direct Acting
    0.05
    0.06
    0.08
    0.15
    0.25
    Brass
    Stainless Steel
    F
    FT
    KF
    LP
    LP3
    Solenoid Valve
    -4.00
    -40.00
    1/4"
    140.00
    150
    Air
    Air, Inert Gas
    Light Oil
    Water
    150
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    NPT
    3 way - 3/2 Normally Closed
    3 way - 3/2 Normally Open
    3 way - 3/2 Universal
    12 DC
    24 DC
    48 DC
    110 AC
    120 AC
    0.48 W
    0.55 W
    1.4
    1.4 W
    1.7
    1.7 W
    5 Day
    Same Day
    1 - 10 끄기 130 제품 결과
    열 선택
    작동
    유량(Cv)
    바디 재질
    인증
    코일 클래스
    제품 유형
    최소 주변 온도
    최대 운영 압력(경유)
    최대 운영 압력(물)
    파이프/포트 크기
    최대 주변 온도
    최대 운영 압력(PSI)
    매체
    최대 운영 압력(공기)
    주파수
    압력 포트/피팅
    밸브 기능
    전압
    제품 중량
    전력량
    빠른 수송 가능
    가용성
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8314G300DC24/DCD

    ASCO 8314G300DC24/DCD

    작동유량(Cv)바디 재질인증코일 클래스
    솔레노이드 - 직접 작동0.08황동LP
    US$365.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8314H006AC110/50D

    ASCO 8314H006AC110/50D

    작동유량(Cv)바디 재질인증코일 클래스
    솔레노이드 - 직접 작동0.05황동FT
    US$239.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8314H006AC120/60,110/50D

    ASCO 8314H006AC120/60,110/50D

    작동유량(Cv)바디 재질인증코일 클래스
    솔레노이드 - 직접 작동0.05황동FT
    US$239.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8314H006AC120/60D

    ASCO 8314H006AC120/60D

    작동유량(Cv)바디 재질인증코일 클래스
    솔레노이드 - 직접 작동0.05황동FT
    US$239.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8314H007AC110/50D

    ASCO 8314H007AC110/50D

    작동유량(Cv)바디 재질인증코일 클래스
    솔레노이드 - 직접 작동0.15황동FT
    US$242.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8314H007AC120/60,110/50D

    ASCO 8314H007AC120/60,110/50D

    작동유량(Cv)바디 재질인증코일 클래스
    솔레노이드 - 직접 작동0.15황동FT
    US$242.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8314H007AC120/60D

    ASCO 8314H007AC120/60D

    작동유량(Cv)바디 재질인증코일 클래스
    솔레노이드 - 직접 작동0.15황동FT
    US$242.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8314H008AC110/50D

    ASCO 8314H008AC110/50D

    작동유량(Cv)바디 재질인증코일 클래스
    솔레노이드 - 직접 작동0.25황동FT
    US$259.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8314H008AC120/60,110/50D

    ASCO 8314H008AC120/60,110/50D

    작동유량(Cv)바디 재질인증코일 클래스
    솔레노이드 - 직접 작동0.25황동FT
    US$259.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8314H008AC120/60D

    ASCO 8314H008AC120/60D

    작동유량(Cv)바디 재질인증코일 클래스
    솔레노이드 - 직접 작동0.25황동FT
    US$259.00
    목록에 추가