ASCO Numatics 시리즈 447 실린더

ASCO Numatics 447 시리즈는 통합 선형 및 회전 방지 가이드가 있는 공압 실린더 제품군입니다. 좁은 적층식 본체와 함께 안전하고 컴팩트한 설계를 제공합니다. 이 실린더는 패키징, 프레스 룸 및 금속 스탬핑, 타이어 제조, 자동차 생산, 케이스 포장을 포함한 다양한 응용 분야에 적합합니다.

사양

기능이중 작동, 단일 로드, 비회전
본체 재질가벼운 합금
보어20mm, 25mm, 32mm, 16mm
작동 환경실내, 실외
스트로크최대 10mm, 최대 25mm, 최대 40mm, 최대 50mm, 최대 80mm, 최대 100mm, 최대 125mm, 160mm