제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

Numatics™ 5599-1 공압 밸브

Numatics 시리즈 ISO 5599-1은 고속의 고강도 공압 밸브 라인으로, 다양한 범주의 자동화 응용 분야에서 범용 서비스를 제공할 수 있도록 설계되었습니다. 밸브는 ISO 표준 5599/1의 밸브 장치-베이스 호환성을 준수합니다. 견고한 다목적 밸브는 특허받은 Numatics 스풀 및 슬리브 어셈블리를 채택하여 매우 안정적인 성능을 제공합니다.

사양

밸브 작동솔레노이드 - 직접 작동
파이프/포트 크기1/4인치, 1/2인치, 3/8인치, 3/4인치
포트 유형G ISO228/1-G BSPP, NPTF
기능4방향 - 5/2, 4방향 - 5/3, 4방향 - 5/3 - 중심 닫힘, 4방향 - 5/3 - 중심 열림
유량1.0~2.0CV, 2.0~6.0CV
표준/규정CSA, IP65, ISO
작동 환경실내, 실외, 습식 환경
매체공기, 불활성 가스, 진공