Numatics™ 시리즈 ADL 드립 레그

Numatics 시리즈 ADL 드립 레그는 압축 공기 라인에서 대량의 물을 제거하도록 설계되었습니다. 복합 여과와 결합할 경우 압축 공기 시스템에서 물과 물 에어로졸을 제거하는 효율적이며 경제적인 패키지를 제공합니다. 드립 레그는 사용 현장 필터, 조절기 및 윤활기(FRL) 앞에 다수의 압축 공기 드롭이 있는 시설에 권장됩니다. 초대형 확장 챔버를 갖춘 ADL 시리즈는 업계 최고의 물 제거 효율성을 제공합니다.

사양

파이프 / 포트 크기1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/2"; 2"
작동 환경실내, 실외