ASCO™ Numatics ASP 시리즈 실린더

Numatics ASP 시리즈는 견고한 NFPA 강철 본체의 공압 실린더 라인으로, 까다로운 응용분야에 적합하도록 설계되었습니다. 실린더에는 매우 긴 그래파이트가 충전된 주철 로드 부싱과 표준 대형 마모 밴드(피스톤 후면에 위치)가 구비되어 있습니다. 또한 카르복실화니트릴고무 및 자체 윤활 PTFE® 화합물을 사용한 입증된 “T 씰" 피스톤 씰 구성은 내구성을 향상시킵니다. ASP 시리즈는 분석 및 진단 장비, 병입 라인, 상용 주방 및 세탁 장비 및 집진기 시스템에 적용하도록 설계되었습니다.

사양

보어1 1/2, 2, 2 1/2, 3 1/4, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14
작동 환경부식, 위험, 실내, 실외, 습식 환경
스트로크481, 99? 최대