Numatics™ 시리즈 CGT 가이드 슬라이드

Numatics CGT 시리즈는 소형 가이드 슬라이드로, 높은 부하 및 힘이 필요하고 가용 공간이 최소인 경우에 이상적입니다. 슬라이드의 피스톤-로드 어셈블리는 공간 절약을 위해 압출 바디에 직접 가공되어 있습니다. CGT 시리즈는 슬라이드 어셈블리와 공구를 모두 장착할 수 있는 여러 옵션을 제공합니다. 이 슬라이드는 분석 및 진단 장비, 차동차, 병입 라인, 상용 주방 및 세탁 장비에 이상적입니다.

사양

내경 지름32mm, 40mm, 50mm, 20mm, 25mm, 16mm
작동 환경부식, 위험, 실내, 실외, 습식 환경
스트로크최대 200mm