ASCO™ Numatics Mark 10 방향 공기 제어 밸브

ASCO Numatics Mark 10 시리즈는 광범위한 공압 밸브 어플리케이션에 적합한 콤팩트형 방향 제어 밸브 제품입니다. 이 밸브는 소형 및 대형 전동 공압 밸브 사이의 간극을 채웁니다. 이 장치에는 ASCO Numatics 특허출원 스풀-슬리브 기술이 적용되어 있어 가혹한 환경에서 업계 최고의 반복성, 신뢰성 및 긴 사용 수명을 제공합니다. 이 밸브는 금속 스탬핑, 프레스 작업장 및 자동차 공정의 사이클 속도가 높은 설비에 적합합니다.

사양

기능4방향 - 5/2; 4방향 - 5/3 - 중심 닫힘; 4방향 - 5/3 - 중심 열림; 4방향 - 5/3 - 중심 압력; 4방향 - 5/3
밸브 작동솔레노이드 - 직접 작동
매체공기, 불활성 가스; 진공
파이프/포트 크기1/4인치
포트 유형NPTF
유량0.43 ~ 0.86 Kv
작동 환경실내, 실외