Numatics™ 시리즈 Mark 55 지향성 제어 밸브

Numatics Mark 55 시리즈 밸브 제품군은 열악하고 까다로운 환경에서 반복 가능하며 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 업계 최고의 성능을 갖춘 이 밸브는 높은 사이클 속도의 설비 작동에 적합합니다. 모듈식 설계를 채택한 Mark 55 시리즈는 구성이 용이하며 자동차, 보틀링, 프레스 및 스탬핑, 타이어 제조 공정에 매우 적합합니다.

사양

밸브 작동공압 - 에어 파일럿, 솔레노이드 - 에어 파일럿; 솔레노이드 - 직동식
파이프 / 포트 크기1/2"; 3/8"; 3/4"
포트 유형G ISO228/1-G BSPP, NPTF
기능4방향 - 5/2, 4방향 - 5/3, 4방향 - 5/3 - 중심 닫힘, 4방향 - 5/3 - 중심 압력, 4방향 - 5/3 - 중심 열림
표준 및 규정Class I Div 2, Class II Div 2, CSA, IP65
작동 환경위험, 실내, 실외, 습식 환경
미디어공기, 불활성 가스, 진공