Numatics™ 시리즈 NRL 로더 잠금장치

Numatics NRL 시리즈는 새로운 수준의 성능을 달성하는 정적 잠금 장치 제품군입니다. 이 스프링 작동 공기 배출식 장치는 전원 차단/비상정지 상황에서 고정할 수 있도록 에어 실린더 및 가이드 로드를 보완합니다. 높은 체결력은 최소한의 공기를 방출하면서 확실하게 고정합니다. 여러 개의 로드 잠금장치를 적층하여 고정력을 높일 수 있습니다. NRL 시리즈의 디자인은 가혹한 환경에서 사용하도록 밀봉되어 있으며, 천연 브러시 알루미늄 마감 또는 내식성 블랙 아노다이징 마감 처리되어 있습니다. 에머슨의 Numatics NFPA 및 ISO 호환 실린더 제품군과 함께 사용할 수 있습니다.

사양

내경 지름1 1/2", 2", 2 1/2", 3 1/4", 4", 5", 6", 8", 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm
작동 환경부식, 위험, 실내, 실외, 습식 환경