제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8215G050DC24/DCD

부품 번호:

Asco-8215G050DC24/DCD

US$473.00

수량:
장바구니에 담기
구매처
1/4 X 1/16 3NO PLASTI6.1 /H W

사양

Body MaterialAluminum
Flow (Cv) / Flow (Kv)20.50 / 17.73
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Order Code22227
Kit Number325733
Coil ClassFT
Coil Number501695-006-D
Orifice Size1-5/8 in
Voltage24 Volts DC
Watt Rating15.8 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1-5/8 2NC AL 15.8/F DC