제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ JB8214083CSAAC120/60,110/50D

부품 번호:

Asco-JB8214083CSAAC120/60,110/50D

2" NPT 2NO GP 20 WATTS AC

사양

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)60.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaFuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number316727
Coil ClassFB
Coil Number099257-005-D
Orifice Size2-3/32 in
Watt Rating20 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note2X2-3/32 2NO AL 20.0/F AC
Holding Current (VA)43
Mounting DirectionVERTICAL AND UPRIGHT