제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SU8263H300AC24/60

부품 번호:

Asco-SU8263H300AC24/60

US$288.00

수량:
장바구니에 담기
1/4 X 5/32 2NC BRASS 10.1/H W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.52
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number325029
Coil Number238812-005
Orifice Size5/32 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 5/32 2NC BRASS 10.1/H AC
Seating ElastomerPTFE