ASCO™ 262 & 263 2-Way High-Flow Solenoid Valve

The ASCO Series 262 & 263, also known as 8262 & 8263, is a line of 2-way general service and specialty service solenoid valves available in brass or stainless steel. These rugged valves handle media such as air/inert gas, water, hot water, steam, light oil, fuel gas, fuel oil, Biodiesel fuel (B100) and cryogenic fluids. The 262 & 263 Series are suitable for commercial and industrial applications such as car wash systems, dishwashing and laundry equipment, pumps, compressors, boilers, burners, food processing and many others.

Your selection:
    Solenoid
    Solenoid - Direct Acting
    5 Day
    Same Day
    Brass
    Stainless Steel
    FB
    FT
    H
    HB
    HC
    HT
    SC
    SD
    0.05
    0.06
    0.21
    0.34
    0.35
    0.5
    0.52
    0.54
    0.6
    0.73
    0.83
    0.87
    0.88
    0.96
    1
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    104.00
    125.00
    125.60
    131.00
    140.00
    100
    125
    130
    135
    150
    160
    185
    20
    210
    235
    27
    290
    30
    300
    340
    35
    36
    370
    38
    45
    500
    55
    610
    65
    70
    720
    750
    100
    120
    125
    135
    158
    160
    161
    17
    190
    195
    202
    21
    210
    215
    270
    30
    31
    325
    33
    35
    355
    40
    410
    52
    55
    70
    725
    90
    94
    95
    100
    110
    125
    135
    140
    145
    158
    160
    17
    180
    185
    210
    218
    225
    23
    290
    30
    300
    33
    330
    35
    350
    36
    380
    410
    45
    54
    64
    70
    75
    750
    85
    94
    125
    135
    150
    158
    160
    185
    20
    210
    218
    225
    235
    27
    290
    30
    300
    340
    35
    36
    370
    38
    45
    500
    55
    610
    64
    70
    720
    75
    750
    85
    90
    94
    95
    Air
    Air, Inert Gas
    Cryo Fluid
    Fuel Gas
    Fuel Oil
    Light Oil
    Natural Gas
    Steam
    Vacuum
    Water
    -13.00
    -40.00
    0.00
    32.00
    5.00
    1/4"
    1/8"
    3/4"
    3/8"
    NPT
    Solenoid Valve
    2 way - 2/2 Normally Closed
    2 way - 2/2 Normally Open
    12 AC
    12 DC
    12 to 24 DC Ranging
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    24 to 120 AC/DC Ranging
    24 to 120 AC/DC Voltage Ranging
    48 AC
    48 DC
    100
    100 AC
    100 to 240 AC/DC Ranging
    100 to 240 AC/DC Voltage Ranging
    110 AC
    110 DC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    230 AC
    240 AC
    240 DC
    440 AC
    480 AC
    0.48 W
    1 W
    1.2 W
    1.5 W
    6.1
    6.1 W
    8.1
    8.1 W
    9.1
    9.1 W
    10.1
    10.1 W
    10.6
    10.6 W
    11.6
    11.6 W
    17.1
    17.1 W
    18.6
    18.6 W
    20.6
    20.6 W
    22.6
    22.6 W
    24.6
    24.6 W
    1 - 10 끄기 4706 제품 결과
    열 선택
    작동
    가용성
    바디 재질
    인증
    코일 클래스
    유량(Cv)
    주파수
    최대 주변 온도
    최대 운영 압력(공기)
    최대 운영 압력(경유)
    최대 운영 압력(물)
    최대 운영 압력(PSI)
    매체
    최소 주변 온도
    최소 운영 압력(공기)
    최소 운영 압력(경유)
    최소 운영 압력(물)
    오리피스
    파이프/포트 크기
    압력 포트/피팅
    제품 유형
    제품 중량
    빠른 수송 가능
    씰링 재질
    밸브 기능
    전압
    전력량
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8262G220ZAC100/50D

    ASCO 8262G220ZAC100/50D

    작동가용성바디 재질인증코일 클래스
    솔레노이드 - 에어 파일럿5 Day스테인리스 강FT
    US$737.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8262G220ZAC100/60D

    ASCO 8262G220ZAC100/60D

    작동가용성바디 재질인증코일 클래스
    솔레노이드 - 에어 파일럿5 Day스테인리스 강FT
    US$737.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8262G220ZAC110/50D

    ASCO 8262G220ZAC110/50D

    작동가용성바디 재질인증코일 클래스
    솔레노이드 - 에어 파일럿5 Day스테인리스 강FT
    US$473.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8262G220ZAC110/60D

    ASCO 8262G220ZAC110/60D

    작동가용성바디 재질인증코일 클래스
    솔레노이드 - 에어 파일럿5 Day스테인리스 강FT
    US$737.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8262G220ZAC115/50D

    ASCO 8262G220ZAC115/50D

    작동가용성바디 재질인증코일 클래스
    솔레노이드 - 에어 파일럿5 Day스테인리스 강FT
    US$737.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8262G220ZAC12/60D

    ASCO 8262G220ZAC12/60D

    작동가용성바디 재질인증코일 클래스
    솔레노이드 - 에어 파일럿5 Day스테인리스 강FT
    US$737.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8262G220ZAC120/50D

    ASCO 8262G220ZAC120/50D

    작동가용성바디 재질인증코일 클래스
    솔레노이드 - 에어 파일럿5 Day스테인리스 강FT
    US$737.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8262G220ZAC208/60D

    ASCO 8262G220ZAC208/60D

    작동가용성바디 재질인증코일 클래스
    솔레노이드 - 에어 파일럿5 Day스테인리스 강FT
    US$473.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8262G220ZAC220/50D

    ASCO 8262G220ZAC220/50D

    작동가용성바디 재질인증코일 클래스
    솔레노이드 - 에어 파일럿5 Day스테인리스 강FT
    US$473.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8262G220ZAC220/60D

    ASCO 8262G220ZAC220/60D

    작동가용성바디 재질인증코일 클래스
    솔레노이드 - 에어 파일럿5 Day스테인리스 강FT
    US$737.00
    목록에 추가