제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ 시리즈 189 솔레노이드 밸브

AVENTICS 시리즈 189는 공기 또는 불활성 가스를 제어하는 데 이상적인, 범용의 패드 마운팅 솔레노이드 밸브 제품군입니다. 솔레노이드 밸브의 코일과 철 회로가 밀폐되어 있고 90도 회전이 가능합니다. 밸브는 분석 및 진단 장비 분야에 적합하게 설계되었습니다.

사양

밸브 작동솔레노이드; 솔레노이드 - 에어 파일럿
밸브 본체 재질엔지니어링 플라스틱
유체대기, 불활성 가스
파이프 / 포트 크기1/8"; M5
포트 유형G ISO228/1-G BSPP
기능3방향 - 3/2 상시 닫힘
유량.05-.1Cv
전압115AC; 230AC; 24DC; 48DC | 50/60
최대 차압 / 최대 사용 압력최대 150PSIG의 진공
작동 환경실내
표준 / 규정IP65