AVENTICS™ 2002 시리즈 방향 제어 밸브

사양
| 밸브 작동 | 솔레노이드 - 에어 파일럿 |
| 파이프 / 포트 크기 | 10-32; 1/8; 1/4; 5/32; M5;6mm |
| 포트 유형 | Barb; G ISO228/1-G BSPP; NPTF; 푸쉬-인; UNF |
| 유량 | 0.1Cv ~ 0.5Cv |
| 표준 / 규정 | CSA; IP65 |
| 작동 환경 | 실내; 실외; 세척 |
| 유체 | 불활성 가스; 진공 |

사양
| 밸브 작동 | 솔레노이드 - 에어 파일럿 |
| 파이프 / 포트 크기 | 10-32; 1/8; 1/4; 5/32; M5;6mm |
| 포트 유형 | Barb; G ISO228/1-G BSPP; NPTF; 푸쉬-인; UNF |
| 유량 | 0.1Cv ~ 0.5Cv |
| 표준 / 규정 | CSA; IP65 |
| 작동 환경 | 실내; 실외; 세척 |
| 유체 | 불활성 가스; 진공 |