AVENTICS™ 2005 시리즈 방향 제어 밸브

AVENTICS 2005 시리즈는 다양한 응용 분야에서 간편한 설치 및 구성을 위해 설계된 공압 방향 제어 밸브 라인입니다. 모듈식 밸브와 플러그 조합 유연성이 결합하여 내부 배선이 필요 없습니다. 또한 fieldbus 전자장치 및 I/O 지원으로 다양한 네트워크 프로토콜을 지원합니다. 밸브는 자동차, 바틀링, 생명 과학, 금속 스탬핑, 타이어 제조 응용 분야에 적합합니다.

사양

밸브 작동솔레노이드 - 에어 파일럿
파이프 / 포트 크기1/8; 1/4; 6mm; 8mm
포트 유형G ISO228/1-G BSPP; NPTF; 푸쉬-인
기능4방향 - 5/3
유량0.5Cv ~ 1.0Cv
표준 및 규정ATEX Zone 2-22; CSA; IP65
작동 환경실내; 실외; 세척
유체공기, 불활성 가스; 진공