AVENTICS™ 2012 시리즈 방향 제어 밸브

AVENTICS 2012 시리즈 솔레노이드 에어 파일럿 작동 밸브는 모듈식 설계에서 플러그 조합 유연성을 제공하므로 내부 배선이 필요 없습니다. Fieldbus 전자장치 및 I/O 기능을 갖춘 밸브는 DeviceNet, Allen-Bradley, Remote I/O, Profibus DP를 포함한 전자장치 인터페이스/버스 프로토콜을 지원합니다. 시리즈 2012는 바틀링, 자동차, 프레스 룸 및 타이어 제조 응용 분야에 이상적입니다.

사양

밸브 작동솔레노이드 - 에어 파일럿
파이프 / 포트 크기1/8; 1/4; 6mm; 8mm
포트 유형G ISO228/1-G BSPP; NPTF; 푸쉬-인
기능4방향 - 4/2; 4방향 - 5/3; 4방향 - 5/3 - 중심 닫힘; 4방향 - 5/3 - 중심 열림; 4방향 - 5/3 - 중심 압력
유량1.0Cv ~ 2.0Cv
표준 및 규정CSA; IP65; UL
작동 환경실내; 실외; 세척
유체대기, 불활성기체