AVENTICS™ 시리즈 502 방향 제어 밸브

카탈로그 보기
AVENTICS 시리즈 502는 범용 자동화 밸브 라인으로서 더 높은 유량, 더 적은 전력 소비, 매우 간편한 현장 설치, 구성, 수정이 필요한 방향 제어 및 파일럿 응용 분야용으로 설계되었습니다. 18mm의 컴팩트 모듈식 502 시리즈는 자동차 & 타이어, 식음료, 제약 및 패키징 기계에 적합합니다. 밸브는 ISO 15407-2 표준을 준수하는 유연성과 함께 고유량의 특성을 유지합니다. 또한 해당 등급의 다른 밸브는 광범위한 압력 조절기, 압력 차단 및 배기 유량 제어 부속품을 제공하지 않습니다.

Your selection:
    Electrically
    2x 3/2 NC/NC, with spring return
    2x 3/2 NO/NO, with spring return
    5/2, double solenoid
    5/2, double solenoid, with differential piston
    5/2, with spring/air spring return
    5/3, closed center
    5/3, exhausted center
    5/3, pressurized center
    24 V DC
    with detent
    without detent
    External
    1.1 W
    2 bar
    8 bar
    380 l/min
    420 l/min
    430 l/min
    470 l/min
    490 l/min
    560 l/min
    580 l/min
    630 l/min
    650 l/min
    Soft Seal
    metal/metal sealing
    Die cast zinc
    Yellow
    Closed Center
    Exhausted Center
    NC/NC
    NO/NO
    Pressurized Center
    1 - 10 끄기 28 제품 결과
    열 선택
    활성화
    스위칭 원리
    운영 전압
    수동 오버라이드
    밸브 파일럿
    전력량
    최소 작동 압력
    최대 작동 압력
    유량(L/M)
    시트 / 씰 유형
    하우징 재질
    LED 색상
    밸브 기능
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    R502A1B10M11BF1

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series 502 R502A1B10M11BF1

    활성화스위칭 원리운영 전압수동 오버라이드밸브 파일럿
    전기식5/2, with spring/air spring return24 V DC잠금쇠 있음External
    US$113.26
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R502A1B10MA00F1

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series 502 R502A1B10MA00F1

    활성화스위칭 원리운영 전압수동 오버라이드밸브 파일럿
    전기식5/2, with spring/air spring return24 V DC잠금쇠 없음External
    US$107.85
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R502A1B40M11BF1

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series 502 R502A1B40M11BF1

    활성화스위칭 원리운영 전압수동 오버라이드밸브 파일럿
    전기식5/2, double solenoid24 V DC잠금쇠 있음External
    US$147.27
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R502A1B40MA00F1

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series 502 R502A1B40MA00F1

    활성화스위칭 원리운영 전압수동 오버라이드밸브 파일럿
    전기식5/2, double solenoid24 V DC잠금쇠 없음External
    US$136.51
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R502A1B50M11BF1

    AVENTICS 5/3-directional valve, Series 502 R502A1B50M11BF1

    활성화스위칭 원리운영 전압수동 오버라이드밸브 파일럿
    전기식5/3, exhausted center24 V DC잠금쇠 있음External
    US$160.19
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R502A1B50MA00F1

    AVENTICS 5/3-directional valve, Series 502 R502A1B50MA00F1

    활성화스위칭 원리운영 전압수동 오버라이드밸브 파일럿
    전기식5/3, exhausted center24 V DC잠금쇠 없음External
    US$149.43
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R502A1B60M11BF1

    AVENTICS 5/3-directional valve, Series 502 R502A1B60M11BF1

    활성화스위칭 원리운영 전압수동 오버라이드밸브 파일럿
    전기식5/3, closed center24 V DC잠금쇠 있음External
    US$160.19
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R502A1B60MA00F1

    AVENTICS 5/3-directional valve, Series 502 R502A1B60MA00F1

    활성화스위칭 원리운영 전압수동 오버라이드밸브 파일럿
    전기식5/3, closed center24 V DC잠금쇠 없음External
    US$149.43
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R502A1B70M11BF1

    AVENTICS 5/3-directional valve, Series 502 R502A1B70M11BF1

    활성화스위칭 원리운영 전압수동 오버라이드밸브 파일럿
    전기식5/3, pressurized center24 V DC잠금쇠 있음External
    US$160.19
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R502A1B70MA00F1

    AVENTICS 5/3-directional valve, Series 502 R502A1B70MA00F1

    활성화스위칭 원리운영 전압수동 오버라이드밸브 파일럿
    전기식5/3, pressurized center24 V DC잠금쇠 없음External
    US$149.43
    목록에 추가