사양
| 밸브 작동 | 솔레노이드 - 에어 파일럿, 솔레노이드 - 직접 작동 |
| 파이프/포트 크기 | 1/2인치, 3/8인치 |
| 포트 유형 | G ISO228/1-G BSPP, NPTF |
| 기능 | 4way - 5/2, 4way - 5/3, 4way - 5/3 - 중심 닫힘, 4way - 5/3 - 중심 열림, 4way - 5/3 - 중심 압력 |
| 유량 | 2.0Cv~6.0Cv |
| 표준/규정 | CSA, IP65, ISO |
| 운영 환경 | 실내, 실외, 습식 환경 |
| 매체 | 공기, 불활성 가스, 진공 |