AVENTICS™ 시리즈 513(크기 3)

AVENTICS 시리즈 513 (Size 3)은 다양한 자동화 용도에서 일반 서비스를 위해 설계된 고속, 고하중의 공압 밸브 제품군입니다. 밸브는 ISO 표준 5599/2의 밸브 장치-베이스 호환성을 준수합니다. 견고한 다목적 밸브는 특허 받은 AVENTICS Spool-Sleeve 어셈블리를 채택하여 매우 안정적인 성능을 제공합니다.

사양

밸브 작동솔레노이드 - 에어 파일럿, 솔레노이드 - 직접 작동, 솔레노이드 - 래칭
파이프/포트 크기1/2"; 3/4"
포트 유형G ISO228/1-G BSPP, NPTF
기능4way - 5/2, 4way - 5/3 - 중심 닫힘, 4way - 5/3 - 중심 열림, 4way - 5/3 - 중심 압력
유량2.0 Cv ~ 6.0 Cv, 1.73 ~ 5.19 Kv
표준/규정CSA, IP65, ISO
운영 환경실내, 실외, 습식 환경
매체공기, 불활성 가스, 진공