AVENTICS™ 시리즈 520 미니 스풀 밸브

AVENTICS 시리즈 520은 솔레노이드 공압작동 미니 스풀 밸브 제품군으로 공압 실린더 구동에 이상적입니다. 이 밸브는 열과 습기에 내성이 있고 높은 주변 온도와 혹독한 환경에 적합한 고품질 코일로 구성되어 있습니다. 매니폴드 응용 분야를 위해 결합형 서브베이스에 장착할 수 있습니다. AVENTICS 520 밸브는 자동차, 케이스 포장, 패키징 및 타이어 제조 분야에 적합합니다.

1 - 10 끄기 31 제품 결과
열 선택
활성화
스위칭 원리
운영 전압
수동 오버라이드
밸브 파일럿
전기 연결 2
유량(L/M)
전력량
압축공기 연결 출력
압축공기 연결 유형
최소 작동 압력
최대 작동 압력
시트 / 씰 유형
하우징 재질
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
52000001

AVENTICS 5/2-directional valve, Series 520 52000001

활성화스위칭 원리운영 전압수동 오버라이드밸브 파일럿
전기식5/2, with air spring return, with differential piston24 V DC잠금쇠 없음Internal
US$2,118.00
목록에 추가
No Image Available For Product
52000002

AVENTICS 5/2-directional valve, Series 520 52000002

활성화스위칭 원리운영 전압수동 오버라이드밸브 파일럿
전기식5/2, with air spring return, with differential piston24 V AC잠금쇠 없음Internal
US$2,209.00
목록에 추가
No Image Available For Product
52000003

AVENTICS 5/2-directional valve, Series 520 52000003

활성화스위칭 원리운영 전압수동 오버라이드밸브 파일럿
전기식5/2, with air spring return, with differential piston110 V AC잠금쇠 없음Internal
US$2,209.00
목록에 추가
No Image Available For Product
52000004

AVENTICS 5/2-directional valve, Series 520 52000004

활성화스위칭 원리운영 전압수동 오버라이드밸브 파일럿
전기식5/2, with air spring return, with differential piston230 V AC잠금쇠 없음Internal
US$500.00
목록에 추가
No Image Available For Product
52000005

AVENTICS 5/2-directional valve, Series 520 52000005

활성화스위칭 원리운영 전압수동 오버라이드밸브 파일럿
전기식5/2, double solenoid24 V DC잠금쇠 없음Internal
목록에 추가
No Image Available For Product
52000006

AVENTICS 5/2-directional valve, Series 520 52000006

활성화스위칭 원리운영 전압수동 오버라이드밸브 파일럿
전기식5/2, double solenoid24 V AC잠금쇠 없음Internal
목록에 추가
No Image Available For Product
52000007

AVENTICS 5/2-directional valve, Series 520 52000007

활성화스위칭 원리운영 전압수동 오버라이드밸브 파일럿
전기식5/2, double solenoid110 V AC잠금쇠 없음Internal
목록에 추가
No Image Available For Product
52000008

AVENTICS 5/2-directional valve, Series 520 52000008

활성화스위칭 원리운영 전압수동 오버라이드밸브 파일럿
전기식5/2, double solenoid230 V AC잠금쇠 없음Internal
US$616.00
목록에 추가
No Image Available For Product
52000009

AVENTICS 5/3-directional valve, Series 520 52000009

활성화스위칭 원리운영 전압수동 오버라이드밸브 파일럿
전기식5/3, closed center24 V DC잠금쇠 없음Internal
US$250.00
목록에 추가
No Image Available For Product
52000010

AVENTICS 5/3-directional valve, Series 520 52000010

활성화스위칭 원리운영 전압수동 오버라이드밸브 파일럿
전기식5/3, closed center24 V AC잠금쇠 없음Internal
US$684.00
목록에 추가