AVENTICS™ Series 563/018/131 Directional valves

카탈로그 보기
The AVENTICS Series 563 018/131 are manually operated poppet valves with a flow rate of 300 l/min (Series 563 018) and 1100 l/min (Series 563 131). With their simple and robust design they are always ready for applications and easy to operate even with work gloves.

Your selection:
    Mechanical
    Hand lever, with detent
    300 l/min
    1100 l/min
    Closed Center
    Exhausted Center
    4/2, mechanical return
    4/3, closed center
    4/3, exhausted center
    5/2, mechanical return
    5/3, closed center
    5/3, exhausted center
    10 bar
    Soft Seal
    Die cast zinc
    G 1/4
    G 1/8
    0 bar
    1 - 6 끄기 6 제품 결과
    열 선택
    활성화
    작동 요소
    유량(L/M)
    밸브 기능
    가용성
    스위칭 원리
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    5630180100

    AVENTICS 4/2-directional valve, Series 563 018 5630180100

    활성화작동 요소유량(L/M)밸브 기능가용성
    기계식Hand lever, with detent300 l/min
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5630181100

    AVENTICS 4/3-directional valve, Series 563 018 5630181100

    활성화작동 요소유량(L/M)밸브 기능가용성
    기계식Hand lever, with detent300 l/min배출된 중추
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5630182100

    AVENTICS 4/3-directional valve, Series 563 018 5630182100

    활성화작동 요소유량(L/M)밸브 기능가용성
    기계식Hand lever, with detent300 l/min닫힌 중추
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5631310100

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series 563 131 5631310100

    활성화작동 요소유량(L/M)밸브 기능가용성
    기계식Hand lever, with detent1100 l/min
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5631311100

    AVENTICS 5/3-directional valve, Series 563 131 5631311100

    활성화작동 요소유량(L/M)밸브 기능가용성
    기계식Hand lever, with detent1100 l/min배출된 중추
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5631312100

    AVENTICS 5/3-directional valve, Series 563 131 5631312100

    활성화작동 요소유량(L/M)밸브 기능가용성
    기계식Hand lever, with detent1100 l/min닫힌 중추
    목록에 추가