AVENTICS™ 시리즈 580 공압 통신 노드

AVENTICS 시리즈 580 fieldbus 통신 노드는 컴팩트한 패키지로 밸브 시스템당 최대 128개의 AVENTICS 500 시리즈 솔레노이드 밸브를 지원합니다. 간편한 시운전을 위한 통합 그래픽 디스플레이와 진단 정보 디스플레이를 제공합니다. 580 통신 노드는 AVENTICS 501, 502 및 503 시리즈를 포함한 다양한 밸브 플랫폼과 결합되며 AVENTICS 580 시리즈 통신 노드는 자동차, 타이어, 패키징, 제약 공정, 식음료, 정밀 화학 및 용수/폐수 응용 분야에 이상적입니다.

사양

표준/규정ATEX Zone 2-22, IP65
운영 환경실내, 실외