AVENTICS™ Series 581-Size 1 Standardized valves

카탈로그 보기
The AVENTICS Series 581 complies with the valve standard ISO 5599-1. Due to the level of modularity, the Series offers all valve functions, integrated throttle valves, various pilot coils, and a comprehensive range of accessories.

1 - 10 끄기 490 제품 결과
열 선택
활성화
밸브 구성
스위칭 원리
유량(L/M)
운영 전압
밸브 파일럿
수동 오버라이드
최대 작동 압력
최소 작동 압력
방수 및 방진(IP)
인증
시트 / 씰 유형
압축공기 연결 출력
표준 및 규정
밸브 기능
전기 연결 2
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
5811110000

AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 4, Min. control pressure: 3 bar 5811110000

활성화밸브 구성스위칭 원리유량(L/M)운영 전압
전기식Basic valve without coil5/2, with spring return1400 l/min
US$132.42
목록에 추가
No Image Available For Product
5811110100

AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 4, Min. control pressure: 3 bar 5811110100

활성화밸브 구성스위칭 원리유량(L/M)운영 전압
전기식5/2, with spring return1400 l/min24 V DC
US$175.10
목록에 추가
No Image Available For Product
5811110200

AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 4, Min. control pressure: 3 bar 5811110200

활성화밸브 구성스위칭 원리유량(L/M)운영 전압
전기식5/2, with spring return1400 l/min24 V AC
US$175.10
목록에 추가
No Image Available For Product
5811110300

AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 4, Min. control pressure: 3 bar 5811110300

활성화밸브 구성스위칭 원리유량(L/M)운영 전압
전기식5/2, with spring return1400 l/min110 V AC
US$175.10
목록에 추가
No Image Available For Product
5811110400

AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 4, Min. control pressure: 3 bar 5811110400

활성화밸브 구성스위칭 원리유량(L/M)운영 전압
전기식5/2, with spring return1400 l/min230 V AC
US$175.10
목록에 추가
No Image Available For Product
5811110500

AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 4, Min. control pressure: 3 bar 5811110500

활성화밸브 구성스위칭 원리유량(L/M)운영 전압
전기식5/2, with spring return1400 l/min12 V DC
US$175.10
목록에 추가
No Image Available For Product
5811110600

AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 4, Min. control pressure: 3 bar 5811110600

활성화밸브 구성스위칭 원리유량(L/M)운영 전압
전기식5/2, with spring return1400 l/min48 V DC
US$175.10
목록에 추가
No Image Available For Product
5811110710

AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 1, M12, Min. control pressure: 2,8 bar 5811110710

활성화밸브 구성스위칭 원리유량(L/M)운영 전압
전기식5/2, with spring return1400 l/min24 V DC
US$192.57
목록에 추가
No Image Available For Product
5811110720

AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 1, M12, Min. control pressure: 2,8 bar 5811110720

활성화밸브 구성스위칭 원리유량(L/M)운영 전압
전기식5/2, with spring return1400 l/min24 V DC
US$192.57
목록에 추가
No Image Available For Product
5811111000

AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 4, Min. control pressure: 3 bar 5811111000

활성화밸브 구성스위칭 원리유량(L/M)운영 전압
전기식Basic valve without coil5/2, with spring return1400 l/min
US$167.75
목록에 추가