AVENTICS™ Series 581-Size 4 Standardized valves

카탈로그 보기
The AVENTICS Series 581 complies with the valve standard ISO 5599-1. Due to the level of modularity, the Series offers all valve functions, integrated throttle valves, various pilot coils, and a comprehensive range of accessories

1 - 10 끄기 423 제품 결과
열 선택
활성화
밸브 구성
스위칭 원리
유량(L/M)
운영 전압
밸브 파일럿
수동 오버라이드
최대 작동 압력
방수 및 방진(IP)
인증
시트 / 씰 유형
최대 운영 압력 범위
압축공기 연결 출력
표준 및 규정
밸브 기능
전기 연결 2
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
5814110000

AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 4 5814110000

활성화밸브 구성스위칭 원리유량(L/M)운영 전압
전기식Basic valve without coil5/2, with spring return6000 l/min
US$466.17
목록에 추가
No Image Available For Product
5814110100

AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 4 5814110100

활성화밸브 구성스위칭 원리유량(L/M)운영 전압
전기식5/2, with spring return6000 l/min24 V DC
US$507.15
목록에 추가
No Image Available For Product
5814110200

AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 4 5814110200

활성화밸브 구성스위칭 원리유량(L/M)운영 전압
전기식5/2, with spring return6000 l/min24 V AC
US$507.15
목록에 추가
No Image Available For Product
5814110300

AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 4 5814110300

활성화밸브 구성스위칭 원리유량(L/M)운영 전압
전기식5/2, with spring return6000 l/min110 V AC
US$507.15
목록에 추가
No Image Available For Product
5814110400

AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 4 5814110400

활성화밸브 구성스위칭 원리유량(L/M)운영 전압
전기식5/2, with spring return6000 l/min230 V AC
US$507.15
목록에 추가
No Image Available For Product
5814110500

AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 4 5814110500

활성화밸브 구성스위칭 원리유량(L/M)운영 전압
전기식5/2, with spring return6000 l/min12 V DC
US$507.15
목록에 추가
No Image Available For Product
5814110600

AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 4 5814110600

활성화밸브 구성스위칭 원리유량(L/M)운영 전압
전기식5/2, with spring return6000 l/min48 V DC
US$507.15
목록에 추가
No Image Available For Product
5814110710

AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 4 5814110710

활성화밸브 구성스위칭 원리유량(L/M)운영 전압
전기식5/2, with spring return6000 l/min24 V DC
US$493.16
목록에 추가
No Image Available For Product
5814110720

AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 4 5814110720

활성화밸브 구성스위칭 원리유량(L/M)운영 전압
전기식5/2, with spring return6000 l/min24 V DC
US$493.16
목록에 추가
No Image Available For Product
5814111000

AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 4 5814111000

활성화밸브 구성스위칭 원리유량(L/M)운영 전압
전기식Basic valve without coil5/2, with spring return6000 l/min
US$549.37
목록에 추가