Numatics ™ 901 시리즈 델타 공기 필터
델타 시리즈 필터는 산업, 공정, 의료 등, 많은 응용 분야에 이상적이며, 압축기 응용 분야에 완벽하게 적합합니다.
사양
| 입자 필터 사양 | 33.2ppm 흡입구에서 ISO 12500에 따라(40mg/m&sup 3) |
| 고체 입자 효율 | 97.50% |
| 최대 고체 입자 크기 | 3μm |
| 최대 고체 농도 | 1.0mg/m³/(0.8375ppm) |
| 유로 | 소자 외부에서 내부 방향 |
| 콜레싱 필터 사양 | ISO 12500에 따라 흡입구에서 33.2ppm(40mg/m³) |
| 유착 효율성 | 95.00% |
| 최대 고체 입자 크기 | 1.0μm |
| 최대 고체 농도 | 2.8mg/m³/(2.3ppm) |
| 최대 오일 농도 | 2.0mg/m³/(1.66ppm) |
| 유로 | 소자 내부에서 외부 방향 |