AVENTICS™ AS2 시리즈 유지 관리 장치

영업부에 문의
예비 부품
AVENTICS AS2 시리즈는 범용 애플리케이션을 위한 모듈식 다목적 유지 관리 장치입니다. 이 시리즈는 컴팩트한 크기로 제공되며 효율성이 뛰어나고 가벼워 사용하기 쉽습니다. AVENTICS AS 시리즈는 조립 및 유지 관리 작업을 단순화하여 신뢰성, 안전성 및 효율성을 보장합니다.

Your selection:
    2/2-directional valve
    3/2-directional valve
    Active carbon filter
    Air preparation units
    Diaphragm-type dryer
    Distributor
    Filling valve
    Filter
    Filter pressure regulator
    Lubricator
    Microfilter
    Pre-filter
    Precision pressure regulator
    Precision pressure regulator with continuous pressure supply
    Pressure regulator
    Pressure regulator with continuous pressure supply
    Shut-off valve
    G 1/4
    G 3/8
    150 l/min
    200 l/min
    300 l/min
    350 l/min
    400 l/min
    650 l/min
    1250 l/min
    1300 l/min
    1800 l/min
    1900 l/min
    2000 l/min
    2100 l/min
    2200 l/min
    2600 l/min
    2700 l/min
    2800 l/min
    3100 l/min
    3600 l/min
    8 bar
    10 bar
    12.5 bar
    16 bar
    0.2 bar
    0.5 bar
    4 bar
    8 bar
    10 bar
    16 bar
    with pressure gauge
    without pressure gauge
    reservoir, metal, standard, with inspection glass
    reservoir, metal, with inspection glass
    reservoir, polycarbonate, with PA protective guard
    fully automatic, closed without pressure
    fully automatic, open without pressure
    semi-automatic, open without pressure
    without
    0.01 µm
    0.3 µm
    25 µm
    40 µm
    5 µm
    Electrically
    Mechanical
    Pneumatically
    for padlocks
    lockable
    not lockable
    24 V DC
    110 V AC
    220-230 V AC
    Basic valve with pilot valve
    Basic valve without pilot valve
    Basic valve without pilot valve, with CNOMO subbase
    ISO 15217, form C
    M12x1
    Soft Seal
    Polyamide
    Poppet valve
    110 V
    220 V
    vertical
    0 bar
    0.2 bar
    0.5 bar
    1 - 10 끄기 146 제품 결과
    열 선택
    유지 관리 유닛 부품
    압축공기 연결
    유량(L/M)
    최대 작동 압력
    조절 범위 최소
    조절 범위
    버전 압력계
    버전 저수조
    응축물 배출
    필터 투과성
    활성화
    잠금형
    운영 전압
    밸브 구성
    전기 연결
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    R412006000

    AVENTICS Filter, Series AS2-FLS R412006000

    유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력조절 범위 최소
    FilterG 1/42100 l/min16 bar
    US$110.51
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R412006001

    AVENTICS Filter, Series AS2-FLS R412006001

    유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력조절 범위 최소
    FilterG 1/42100 l/min16 bar
    US$242.03
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R412006002

    AVENTICS Filter, Series AS2-FLS R412006002

    유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력조절 범위 최소
    FilterG 1/42100 l/min16 bar
    US$293.02
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R412006003

    AVENTICS Filter, Series AS2-FLS R412006003

    유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력조절 범위 최소
    FilterG 1/42100 l/min16 bar
    US$121.92
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R412006006

    AVENTICS Filter, Series AS2-FLS R412006006

    유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력조절 범위 최소
    FilterG 1/42100 l/min16 bar
    US$301.76
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R412006007

    AVENTICS Filter, Series AS2-FLS R412006007

    유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력조절 범위 최소
    FilterG 1/42100 l/min16 bar
    US$315.36
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R412006009

    AVENTICS Filter, Series AS2-FLS R412006009

    유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력조절 범위 최소
    FilterG 3/82100 l/min16 bar
    US$110.51
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R412006010

    AVENTICS Filter, Series AS2-FLS R412006010

    유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력조절 범위 최소
    FilterG 3/82100 l/min16 bar
    US$242.03
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R412006011

    AVENTICS Filter, Series AS2-FLS R412006011

    유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력조절 범위 최소
    FilterG 3/82100 l/min16 bar
    US$293.02
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R412006012

    AVENTICS Filter, Series AS2-FLS R412006012

    유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력조절 범위 최소
    FilterG 3/82100 l/min16 bar
    US$121.92
    목록에 추가