AVENTICS 시리즈 AV05 밸브 시스템

카탈로그 보기
소프트웨어 다운로드
AVENTICS 시리즈 AV03/AV05는 컴팩트한 핸들링 시스템 및 복잡한 자동화 솔루션에 대해 신뢰할 수 있는 기반을 제공합니다. 시리즈 AV03/AV05는 기계 안전 내에서 지능형 솔루션을 제공하여 안전한 설계를 만드는 노력을 현저하게 줄일 수 있습니다. 시리즈 AES는 Fieldbus와 I/O 모듈을 통합함으로써 분산 제어에 대한 모든 요구 사항도 이용할 수 있습니다. 시리즈 AV03/AV05는 구성, 사용 및 확장이 용이할 뿐만 아니라 OPC UA와 디지털 트윈의 통합으로 IIoT 미래를 대비합니다.

Your selection:
    Electrically
    580 l/min
    600 l/min
    650 l/min
    700 l/min
    Closed Center
    Exhausted Center
    NC/NC
    NC/NO
    NO/NO
    with detent
    without
    without detent
    10 bar
    -0.9 bar
    24 V DC
    Soft Seal
    2x 2/2 NC/NC, with spring return
    2x 3/2 NC/NC, with spring return
    2x 3/2 NC/NO, with spring return
    2x 3/2 NO/NO, with spring return
    5/2, double solenoid
    5/2, with air spring return
    5/2, with spring/air spring return
    5/3, closed center
    5/3, exhausted center
    External
    60 °C
    -10 °C
    0.55 W
    Polyamide, fiber-glass reinforced
    Yellow
    Spool valve, positive overlapping
    -10 % / +10 %
    1 - 10 끄기 26 제품 결과
    열 선택
    부속품 유형
    활성화
    유량(L/M)
    밸브 기능
    가용성
    DC 운영 전압
    산업
    수동 오버라이드
    최대 작동 압력
    최대 유동 속도
    최소 작동 압력
    Old HideView
    운영 전압
    제품 시리즈
    Qn 1 ~ 2
    반품 유형
    시트 / 씰 유형
    스위칭 원리
    밸브 파일럿
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    R422103000

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series AV05 R422103000

    부속품 유형활성화유량(L/M)밸브 기능가용성
    전기식700 l/min
    US$95.39
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R422103001

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series AV05 R422103001

    부속품 유형활성화유량(L/M)밸브 기능가용성
    전기식700 l/min
    US$95.39
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R422103002

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series AV05 R422103002

    부속품 유형활성화유량(L/M)밸브 기능가용성
    전기식700 l/min
    US$137.36
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R422103003

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series AV05 R422103003

    부속품 유형활성화유량(L/M)밸브 기능가용성
    전기식700 l/min
    US$137.36
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R422103004

    AVENTICS 5/3-directional valve, Series AV05 R422103004

    부속품 유형활성화유량(L/M)밸브 기능가용성
    전기식650 l/min닫힌 중추
    US$148.83
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R422103005

    AVENTICS 5/3-directional valve, Series AV05 R422103005

    부속품 유형활성화유량(L/M)밸브 기능가용성
    전기식650 l/min닫힌 중추
    US$148.83
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R422103006

    AVENTICS 2x3/2-directional valve, Series AV05 R422103006

    부속품 유형활성화유량(L/M)밸브 기능가용성
    전기식650 l/minNC/NC
    US$148.83
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R422103007

    AVENTICS 2x3/2-directional valve, Series AV05 R422103007

    부속품 유형활성화유량(L/M)밸브 기능가용성
    전기식650 l/minNC/NC
    US$148.83
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R422103008

    AVENTICS 2x3/2-directional valve, Series AV05 R422103008

    부속품 유형활성화유량(L/M)밸브 기능가용성
    전기식600 l/minNO/NO
    US$148.83
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R422103009

    AVENTICS 2x3/2-directional valve, Series AV05 R422103009

    부속품 유형활성화유량(L/M)밸브 기능가용성
    전기식600 l/minNO/NO
    US$148.83
    목록에 추가