AVENTICS™ C 시리즈 컴팩트 실린더

AVENTICS C 시리즈는 견고한 컴팩트 공압 실린더 라인으로, 좁은 공간에 적합하도록 설계되었습니다. 향고강도 알루미늄 형강은 상된 포트 디자인은 유동 속도를 증가시키며 부식이 없는 씰링 표면과 탁월한 내마모성을 제공합니다. 로우 프로파일 설계 및 다양한 장착 옵션을 갖추어 분석 및 진단 기기, 자동차, 병입, 상업용 주방 및 세탁 장비 애플리케이션에 적합한 시리즈입니다.

사양

보어3/4", 1-1/8", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
작동 환경부식, 위험, 실내, 실외, 습식 환경
스트로크최대 20"(표준)
최대 운영 압력250psi(공기)