AVENTICS™ CCI 소형 실린더

카탈로그 보기
AVENTICS 시리즈 CCI(ISO 21287)실린더는 혁신적이고 컴팩트한 구조를 갖추고 세척하기 쉽게 설계되었습니다. 시리즈 CCI(ISO 21287)는 스트로크가 길고 사이클 타임 및 이동 질량을 최적화하기 위한 요구 사항이 증가된 경우에 이상적입니다. 센서는 실린더의 위 아래 모든 측면에 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다.

1 - 10 끄기 864 제품 결과
열 선택
孔径
行程
缓冲
磁性活塞
可用性
压缩空气连接
汽缸功能
环境要求
工业
Max Stroke
最大工作压力
活塞力(扩张)
活塞力(收缩)
活塞杆改装
活塞杆螺纹
活塞杆螺纹类型
产品系列
刮刀
刮刀类型
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
R422001002

AVENTICS Compact cylinder ISO 21287, Series CCI, Double-acting, piston rod: internal thread R422001002

孔径行程缓冲磁性活塞可用性
16 mm5 mm탄성 완충 장치자석이 있는 피스톤
US$67.86
목록에 추가
No Image Available For Product
R422001003

AVENTICS Compact cylinder ISO 21287, Series CCI, Double-acting, piston rod: internal thread R422001003

孔径行程缓冲磁性活塞可用性
20 mm5 mm탄성 완충 장치자석이 있는 피스톤
US$69.93
목록에 추가
No Image Available For Product
R422001004

AVENTICS Compact cylinder ISO 21287, Series CCI, Double-acting, piston rod: internal thread R422001004

孔径行程缓冲磁性活塞可用性
25 mm5 mm탄성 완충 장치자석이 있는 피스톤
US$78.19
목록에 추가
No Image Available For Product
R422001005

AVENTICS Compact cylinder ISO 21287, Series CCI, Double-acting, piston rod: internal thread R422001005

孔径行程缓冲磁性活塞可用性
32 mm5 mm탄성 완충 장치자석이 있는 피스톤
US$85.58
목록에 추가
No Image Available For Product
R422001006

AVENTICS Compact cylinder ISO 21287, Series CCI, Double-acting, piston rod: internal thread R422001006

孔径行程缓冲磁性活塞可用性
40 mm5 mm탄성 완충 장치자석이 있는 피스톤
US$113.79
목록에 추가
No Image Available For Product
R422001007

AVENTICS Compact cylinder ISO 21287, Series CCI, Double-acting, piston rod: internal thread R422001007

孔径行程缓冲磁性活塞可用性
50 mm5 mm탄성 완충 장치자석이 있는 피스톤
US$131.86
목록에 추가
No Image Available For Product
R422001008

AVENTICS Compact cylinder ISO 21287, Series CCI, Double-acting, piston rod: internal thread R422001008

孔径行程缓冲磁性活塞可用性
63 mm5 mm탄성 완충 장치자석이 있는 피스톤
US$162.36
목록에 추가
No Image Available For Product
R422001009

AVENTICS Compact cylinder ISO 21287, Series CCI, Double-acting, piston rod: internal thread R422001009

孔径行程缓冲磁性活塞可用性
80 mm5 mm탄성 완충 장치자석이 있는 피스톤
목록에 추가
No Image Available For Product
R422001010

AVENTICS Compact cylinder ISO 21287, Series CCI, Double-acting, piston rod: internal thread R422001010

孔径行程缓冲磁性活塞可用性
100 mm5 mm탄성 완충 장치자석이 있는 피스톤
US$266.83
목록에 추가
No Image Available For Product
R422001012

AVENTICS Compact cylinder ISO 21287, Series CCI, Double-acting, piston rod: internal thread R422001012

孔径行程缓冲磁性活塞可用性
16 mm10 mm탄성 완충 장치자석이 있는 피스톤
US$68.56
목록에 추가