AVENTICS™ CD12 시리즈 방향 밸브

AVENTICS CD시리즈는 굉장히 내구성이 좋은 아연 다이캐스트 하우징 스풀 밸브로 다양하게 구성되었습니다. 전기적, 공압적 또는 기계적 작동 제어 장치(롤러, 레버, 페달 또는 플런저)가 있는 시리즈 CD는 거친 환경의 어플리케이션에 이상적입니다.

Your selection:
    Electrically
    Pneumatically
    3/2 NC, with spring return
    3/2, double solenoid
    3/2, with spring return
    5/2, double air pilot
    5/2, double solenoid
    5/2, with air spring return
    5/2, with spring return
    5/3, closed center
    5/3, exhausted center
    5/3, pressurized center
    CD12
    External
    Internal
    24 V DC
    110 V AC
    110 V DC
    230 V AC
    with detent
    without
    without detent
    3800 l/min
    4000 l/min
    4100 l/min
    G 1/2
    M22x1,5
    -0.95 bar
    2 bar
    3 bar
    10 bar
    16 bar
    Aluminum
    Aluminum, anodized
    Polyamide, fiber-glass reinforced
    Soft Seal
    -25 °C cold-resistant
    -40 °C cold-resistant
    2.1 W
    6.7 W
    Single valves, electrically operated
    Internal thread
    Closed Center
    Exhausted Center
    NC
    NC/NO
    Pressurized Center
    Basic valve without coil
    Basic valve without pilot valve
    30 mm
    13
    14
    52
    EN 175301-803, form A
    Spool valve, positive overlapping
    -10 % / +10 %
    -30 % / +25 %
    1 - 10 끄기 149 제품 결과
    열 선택
    활성화
    스위칭 원리
    스케일 크기
    밸브 파일럿
    운영 전압
    수동 오버라이드
    유량(L/M)
    압축공기 연결 출력
    최소 작동 압력
    최대 작동 압력
    하우징 재질
    시트 / 씰 유형
    운영 온도
    전력량
    부속품 유형
    압축공기 연결 유형
    밸브 기능
    밸브 구성
    코일 폭
    호환성 색인
    전기 연결 2
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    5711000000

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series CD12 5711000000

    활성화스위칭 원리스케일 크기밸브 파일럿운영 전압
    공압식5/2, with air spring return
    US$445.80
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5711000100

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series CD12 5711000100

    활성화스위칭 원리스케일 크기밸브 파일럿운영 전압
    공압식5/2, with air spring return
    US$391.93
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5711000300

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series CD12 5711000300

    활성화스위칭 원리스케일 크기밸브 파일럿운영 전압
    공압식5/2, with spring return
    US$376.92
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5711001100

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series CD12 5711001100

    활성화스위칭 원리스케일 크기밸브 파일럿운영 전압
    공압식5/2, double air pilot
    US$377.43
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5711100200

    AVENTICS 3/2-directional valve, Series CD12 5711100200

    활성화스위칭 원리스케일 크기밸브 파일럿운영 전압
    공압식3/2 NC, with spring return
    US$416.21
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5711100300

    AVENTICS 3/2-directional valve, Series CD12 5711100300

    활성화스위칭 원리스케일 크기밸브 파일럿운영 전압
    공압식3/2 NC, with spring return
    US$319.48
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5711200050

    AVENTICS 5/3-directional valve, Series CD12 5711200050

    활성화스위칭 원리스케일 크기밸브 파일럿운영 전압
    공압식5/3, closed center
    US$674.22
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5711200060

    AVENTICS 5/3-directional valve, Series CD12 5711200060

    활성화스위칭 원리스케일 크기밸브 파일럿운영 전압
    공압식5/3, exhausted center
    US$674.22
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5724500920

    AVENTICS 3/2-directional valve, Series CD12 5724500920

    활성화스위칭 원리스케일 크기밸브 파일럿운영 전압
    전기식3/2, with spring returnInternal24 V DC
    US$594.77
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5724505970

    AVENTICS 3/2-directional valve, Series CD12 5724505970

    활성화스위칭 원리스케일 크기밸브 파일럿운영 전압
    전기식3/2, with spring returnInternal
    US$618.76
    목록에 추가