AVENTICS™ 시리즈 CERAM 방향 밸브


Your selection:
    Electrically
    ISO 1
    ISO 2
    ISO 3
    ISO 4
    5/2, double solenoid
    5/2, with air spring return
    5/2, with spring return
    5/3, closed center
    5/3, exhausted center
    Basic valve without coil
    12 V DC
    24 V AC
    24 V DC
    110 V AC
    110-120 V AC
    220 V AC
    220-240 V AC
    External
    Internal
    with detent
    without detent
    1100 l/min
    2400 l/min
    4300 l/min
    7500 l/min
    2.7 W
    Ceramic
    Die cast zinc
    Die-cast aluminum
    10.3 bar
    -0.8 bar
    -0.95 bar
    0 bar
    2 bar
    3 bar
    Base plate connection
    Closed Center
    Exhausted Center
    30 mm
    762 mm
    EN 175301-803, form A
    1 - 10 끄기 128 제품 결과
    열 선택
    활성화
    스케일 크기
    스위칭 원리
    밸브 구성
    운영 전압
    전기 연결
    밸브 파일럿
    수동 오버라이드
    유량(L/M)
    전력량
    시트 / 씰 유형
    하우징 재질
    최대 작동 압력
    최소 작동 압력
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    R432002440

    AVENTICS 5/3-directional valve, Series CERAM, size 2 R432002440

    활성화스케일 크기스위칭 원리밸브 구성운영 전압
    전기식ISO 25/3, exhausted centerBasic valve without coil
    US$380.58
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R432002441

    AVENTICS 5/3-directional valve, Series CERAM, size 2 R432002441

    활성화스케일 크기스위칭 원리밸브 구성운영 전압
    전기식ISO 25/3, closed centerBasic valve without coil
    US$375.58
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R432002442

    AVENTICS 5/3-directional valve, Series CERAM, size 2 R432002442

    활성화스케일 크기스위칭 원리밸브 구성운영 전압
    전기식ISO 25/3, exhausted centerBasic valve without coil
    US$380.58
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R432002443

    AVENTICS 5/3-directional valve, Series CERAM, size 2 R432002443

    활성화스케일 크기스위칭 원리밸브 구성운영 전압
    전기식ISO 25/3, closed centerBasic valve without coil
    US$380.58
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R432002444

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series CERAM, size 2 R432002444

    활성화스케일 크기스위칭 원리밸브 구성운영 전압
    전기식ISO 25/2, with spring returnBasic valve without coil
    US$269.29
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R432002445

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series CERAM, size 2 R432002445

    활성화스케일 크기스위칭 원리밸브 구성운영 전압
    전기식ISO 25/2, with air spring returnBasic valve without coil
    US$265.75
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R432002446

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series CERAM, size 2 R432002446

    활성화스케일 크기스위칭 원리밸브 구성운영 전압
    전기식ISO 25/2, double solenoidBasic valve without coil
    US$323.75
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R432002447

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series CERAM, size 2 R432002447

    활성화스케일 크기스위칭 원리밸브 구성운영 전압
    전기식ISO 25/2, with spring returnBasic valve without coil
    US$269.29
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R432002448

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series CERAM, size 2 R432002448

    활성화스케일 크기스위칭 원리밸브 구성운영 전압
    전기식ISO 25/2, with air spring returnBasic valve without coil
    US$265.75
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R432002449

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series CERAM, size 2 R432002449

    활성화스케일 크기스위칭 원리밸브 구성운영 전압
    전기식ISO 25/2, double solenoidBasic valve without coil
    US$323.75
    목록에 추가