AVENTICS™ 시리즈 CL03 밸브 시스템

예비 부품
카탈로그 보기
AVENTICS 시리즈 CL03은 식품 산업에서 공압 솔루션에 적합한 밸브 시스템으로, 깨끗한 디자인, 최상의 구성 유연성을 갖추고 언제든 모듈 확장이 가능하며 최고 수위의 물로부터 보호됩니다. 합성 물질은 세정제 및 비부식성 화학 물질에 저항성이 있어 습한 지역과 가혹한 환경에서도 적용이 가능합니다. 이 밸브 시스템은 단일 시스템에서 최대 32개의 압력 단계를 생성할 수 있는 뛰어난 유연성을 제공합니다.

기능

  • 이음매 또는 간극이 없어 빠르고 간편하게 청소 가능
  • IP69K 보호 등급으로 (고압) 세척 응용 분야에 적합
  • HF03-밸브의 충분히 검증된 밸브 기술
  • 한 시스템에 최대 16개의 밸브
  • 최대 32개의 압력 레벨 선택 가능
  • 700l/min에서 최대 1,100l/min까지의 유동 속도
  • 식품 등급 윤활유 사용
  • 멀티폴 또는 Fieldbus 연결을 통한 높은 연결성
  • 온라인 구성기를 통한 쉽고 유연한 사용자 지정 구성
  • CL03-EV 단일 밸브로도 사용 가능