AVENTICS™ Clevis mountings

카탈로그 보기

Your selection:
    8 mm
    10 mm
    12 mm
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    32 mm
    38.1 mm
    40 mm
    50 mm
    50.8 mm
    63 mm
    63.5 mm
    80 mm
    82.55 mm
    100 mm
    101.6 mm
    125 mm
    160 mm
    200 mm
    250 mm
    320 mm
    10 mm
    12 mm
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    35 mm
    4 mm
    40 mm
    45 mm
    50 mm
    6 mm
    8 mm
    Aluminum
    Cast Iron
    Die-cast aluminum
    Galvanized Steel
    Nodular graphite iron
    Stainless Steel
    Steel, chrome-plated
    Cylinder mountings
    167
    CCL-IC
    CCL-IS
    KPZ
    RPC
    CNOMO / NFE 49-001
    ISO 15552
    NFPA
    1 - 10 끄기 93 제품 결과
    열 선택
    보어 크기
    회전 베어링
    바디 재질
    부속품 유형
    산업
    가용성
    실린더 시리즈
    제품 시리즈
    빠른 수송 가능
    표준 및 규정
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    1827001289

    AVENTICS Clevis mounting MP2-HD 1827001289

    보어 크기회전 베어링바디 재질부속품 유형산업
    32 mm10 mm알루미늄Cylinder mountings산업용
    US$31.53
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1827001290

    AVENTICS Clevis mounting MP2-HD 1827001290

    보어 크기회전 베어링바디 재질부속품 유형산업
    40 mm12 mm알루미늄Cylinder mountings산업용
    US$33.03
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1827001291

    AVENTICS Clevis mounting MP2-HD 1827001291

    보어 크기회전 베어링바디 재질부속품 유형산업
    50 mm12 mm알루미늄Cylinder mountings산업용
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1827001293

    AVENTICS Clevis mounting MP2-HD 1827001293

    보어 크기회전 베어링바디 재질부속품 유형산업
    80 mm16 mm알루미늄Cylinder mountings산업용
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1827001294

    AVENTICS Clevis mounting MP2-HD 1827001294

    보어 크기회전 베어링바디 재질부속품 유형산업
    100 mm20 mm알루미늄Cylinder mountings산업용
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1827001445

    AVENTICS Clevis mounting, Series AB3 1827001445

    보어 크기회전 베어링바디 재질부속품 유형산업
    20 mm|25 mm8 mmSteel, chrome-platedCylinder mountings산업용
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1827001446

    AVENTICS Clevis mounting, Series AB3 1827001446

    보어 크기회전 베어링바디 재질부속품 유형산업
    12 mm|16 mm6 mmSteel, chrome-platedCylinder mountings산업용
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1827001447

    AVENTICS Clevis mounting, Series AB3 1827001447

    보어 크기회전 베어링바디 재질부속품 유형산업
    8 mm|10 mm4 mmSteel, chrome-platedCylinder mountings산업용
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1827001500

    AVENTICS Clevis mounting MP2-HD 1827001500

    보어 크기회전 베어링바디 재질부속품 유형산업
    63 mm16 mm알루미늄Cylinder mountings산업용
    US$51.35
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1827001593

    AVENTICS Clevis mounting, Series AB6 1827001593

    보어 크기회전 베어링바디 재질부속품 유형산업
    32 mm10 mm알루미늄Cylinder mountings산업용
    US$34.77
    목록에 추가