AVENTICS™ CO1 시리즈 코일

카탈로그 보기
AVENTICS CO1 시리즈는 AVENTICS 공압 밸브 시리즈에 사용되는 전체 범위의 전기 솔레노이드 코일입니다(케이블 유무와 상관 없음).

Your selection:
    Coils
    15 mm
    22 mm
    30 mm
    13
    14
    15
    33
    110 V
    12 V
    220 V
    24 V
    48 V
    60 V
    -10 °C
    -20 °C
    24 V
    48 V
    110 V
    220 V
    230 V
    240 V
    24 V
    48 V
    110 V
    220 V
    230 V
    240 V
    2 W
    2.1 W
    2.2 W
    2.6 W
    2.7 W
    4.4 W
    4.8 W
    4.9 W
    5 W
    5.5 W
    5.9 W
    6 W
    6.2 W
    10 W
    12 V DC
    24 V AC
    24 V DC
    110 V AC
    230 V AC/DC
    Form B, industry
    M8x1
    1 - 10 끄기 52 제품 결과
    열 선택
    부속품 유형
    코일 폭
    산업
    제품 시리즈
    가용성
    인증
    호환성 색인
    DC 운영 전압
    전기 연결
    최소 주변 온도
    50Hz의 운영 전압 AC
    60Hz의 운영 전압 AC
    수량 증가
    전력량
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    0498316905

    AVENTICS Coil, Series CO1 0498316905

    부속품 유형코일 폭산업제품 시리즈가용성
    Coils22 mm산업용CO1
    US$55.06
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0498317006

    AVENTICS Coil, Series CO1 0498317006

    부속품 유형코일 폭산업제품 시리즈가용성
    Coils22 mm산업용CO1
    US$55.06
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0498317103

    AVENTICS Coil, Series CO1 0498317103

    부속품 유형코일 폭산업제품 시리즈가용성
    Coils22 mm산업용CO1
    US$55.06
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0498317405

    AVENTICS Coil, Series CO1 0498317405

    부속품 유형코일 폭산업제품 시리즈가용성
    Coils22 mm산업용CO1
    US$55.06
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0498317502

    AVENTICS Coil, Series CO1 0498317502

    부속품 유형코일 폭산업제품 시리즈가용성
    Coils22 mm산업용CO1
    US$55.06
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0498317618

    AVENTICS Coil, Series CO1 0498317618

    부속품 유형코일 폭산업제품 시리즈가용성
    Coils22 mm산업용CO1
    US$55.06
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0498317707

    AVENTICS Coil, Series CO1 0498317707

    부속품 유형코일 폭산업제품 시리즈가용성
    Coils22 mm산업용CO1
    US$55.06
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0498317804

    AVENTICS Coil, Series CO1 0498317804

    부속품 유형코일 폭산업제품 시리즈가용성
    Coils22 mm산업용CO1
    US$55.06
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0498318800

    AVENTICS Coil, Series CO1 0498318800

    부속품 유형코일 폭산업제품 시리즈가용성
    Coils22 mm산업용CO1
    US$55.06
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0498319718

    AVENTICS Coil, Series CO1 0498319718

    부속품 유형코일 폭산업제품 시리즈가용성
    Coils30 mm산업용CO1
    US$69.98
    목록에 추가