AVENTICS 시리즈 DO/DP 방향 밸브

카탈로그 보기
AVENTICS 시리즈 DO/DP는 직접 전기 작업을 통해 모든 클래식 파일럿 제어 기능에 적합한 간단하고 신뢰도 높으며 견고한 솔루션을 제공합니다.

Your selection:
    12 V DC / 24 V AC
    12-125 V DC
    24 V AC
    24 V DC / 42 V AC
    24 V DC / 48 V AC
    24 V DC
    36 V DC
    60 V DC / 110 V AC
    72 V DC
    110 V AC
    110 V AC / 115 V AC
    110 V DC
    110 V DC / 230 V AC
    115 V AC
    125 V DC / 230 V AC
    230 V AC
    230 V DC
    3/2, with spring return
    with detent
    without
    without detent
    DO10
    DO16
    DO22
    DO30
    DO35
    DP30-LT
    DP30
    DP22
    Electrically
    16 l/min
    18 l/min
    20 l/min
    25 l/min
    40 l/min
    48 l/min
    54 l/min
    55 l/min
    60 l/min
    61 l/min
    65 l/min
    68 l/min
    72 l/min
    75 l/min
    82 l/min
    110 l/min
    140 l/min
    -10% / +10%
    EN 175301-803, form A
    Form B
    Form B, industry
    ISO 15217, form C
    ISO 6952, form B
    Industrial plug connector
    M12
    form A
    Aluminum
    Die cast zinc
    Plastic
    Polyamide
    Polyamide, fiber-glass reinforced
    Polyamide, fiber-glass reinforced, black
    Polyphenylene sulfide
    6 bar
    6.5 bar
    7 bar
    8 bar
    10 bar
    16 bar
    0 bar
    2 bar
    2.5 bar
    Soft Seal
    Basic valve without coil
    Pilot valve without coil
    NC
    NO
    -10 % / +10 %
    -30 % / +30 %
    -10 % / +15 %
    -30 % / +25 %
    0.8 W
    1.5 W
    1.9 W
    2 W
    2.1 W
    2.6 W
    2.7 W
    2.8 W
    4.3 W
    4.5 W
    4.8 W
    6 W
    6.8 W
    7.5 W
    8 W
    Base plate
    CNOMO
    G 1/8
    M5
    CE declaration of conformity
    RoHS
    UL (Underwriters Laboratories)
    UR (Underwriters Laboratories)
    DNV•GL
    EN 175301-803, form A
    Form B, industry
    ISO 6952, form B
    50 °C
    60 °C
    70 °C
    80 °C
    -10 °C
    -25 °C
    -40 °C
    25 °C
    -40 °C cold-resistant
    Coils
    Directional valves
    Single valves, electrically operated
    Yellow
    Base plate
    CNOMO
    G 1/8
    M5
    Plate connection
    Internal thread
    Poppet valve
    1.3 mm
    10 mm
    16 mm
    22 mm
    30 mm
    32 mm
    13
    14
    15
    42
    43
    44
    45
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    1 - 10 끄기 185 제품 결과
    열 선택
    운영 전압
    스위칭 원리
    수동 오버라이드
    스케일 크기
    가용성
    제품 시리즈
    활성화
    유량(L/M)
    DC 운영 전압
    전기 연결 2
    하우징 재질
    산업
    최대 작동 압력
    최소 작동 압력
    50Hz의 운영 전압 AC
    60Hz의 운영 전압 AC
    빠른 수송 가능
    시트 / 씰 유형
    밸브 구성
    밸브 기능
    밸브 파일럿
    Voltage tolerance
    전력량
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    0820005100

    AVENTICS 3/2-directional valve, Series DO35, G1/8, NC, Single valve 0820005100

    운영 전압스위칭 원리수동 오버라이드스케일 크기가용성
    230 V AC3/2, with spring return잠금쇠 있음DO35
    US$172.34
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820005101

    AVENTICS 3/2-directional valve, Series DO35, G1/8, NC, Single valve 0820005101

    운영 전압스위칭 원리수동 오버라이드스케일 크기가용성
    24 V DC3/2, with spring return잠금쇠 있음DO35
    US$147.22
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820005102

    AVENTICS 3/2-directional valve, Series DO35, G1/8, NC, Single valve 0820005102

    운영 전압스위칭 원리수동 오버라이드스케일 크기가용성
    110 V AC3/2, with spring return잠금쇠 있음DO35
    US$172.34
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820005103

    AVENTICS 3/2-directional valve, Series DO35, G1/8, NC, Single valve 0820005103

    운영 전압스위칭 원리수동 오버라이드스케일 크기가용성
    24 V AC3/2, with spring return잠금쇠 있음DO35
    US$147.22
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820005150

    AVENTICS 3/2-directional valve, Series DO35, G1/8, NC, Valve system 0820005150

    운영 전압스위칭 원리수동 오버라이드스케일 크기가용성
    230 V AC3/2, with spring return잠금쇠 있음DO35
    US$180.28
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820005151

    AVENTICS 3/2-directional valve, Series DO35, G1/8, NC, Valve system 0820005151

    운영 전압스위칭 원리수동 오버라이드스케일 크기가용성
    24 V DC3/2, with spring return잠금쇠 있음DO35
    US$153.99
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820005152

    AVENTICS 3/2-directional valve, Series DO35, G1/8, NC, Valve system 0820005152

    운영 전압스위칭 원리수동 오버라이드스케일 크기가용성
    110 V AC3/2, with spring return잠금쇠 있음DO35
    US$180.28
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820005153

    AVENTICS 3/2-directional valve, Series DO35, G1/8, NC, Valve system 0820005153

    운영 전압스위칭 원리수동 오버라이드스케일 크기가용성
    24 V AC3/2, with spring return잠금쇠 있음DO35
    US$153.99
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820005200

    AVENTICS 3/2-directional valve, Series DO35, G1/8, NO, Single valve 0820005200

    운영 전압스위칭 원리수동 오버라이드스케일 크기가용성
    230 V AC3/2, with spring return잠금쇠 있음DO35
    US$147.22
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820005201

    AVENTICS 3/2-directional valve, Series DO35, G1/8, NO, Single valve 0820005201

    운영 전압스위칭 원리수동 오버라이드스케일 크기가용성
    24 V DC3/2, with spring return잠금쇠 있음DO35
    US$147.22
    목록에 추가