AVENTICS™ 시리즈 ES05 지향성 밸브

AVENTICS 시리즈 ES05는 표준 공압 용도에 이상적입니다. 단순성 및 모듈성이 뛰어나 빠른 변경이나 확장이 필요한 용도에 특히 적합합니다. ES05는 제한된 수의 구성품과 원툴 개념으로 구성된 모듈형 시스템이므로 자체 조립 또한 용이합니다.

기능

  • 쉽고 빠르며 안전한 조립
  • 빠른 배송
  • 뛰어난 유연성, 언제든 조정 가능
  • 구성품의 최적화로 보관 비용 절감
  • 모듈식 시스템으로 구성이 용이
  • 정교한 소재 컨셉으로 고품질
  • 또한 파일럿 배기가스가 수집되므로 클린 룸에서 사용하기에 적합