AVENTICS™ Flange mountings

카탈로그 보기

Your selection:
    Clamping flange
    Cylinder mountings
    Mountings
    8 mm
    10 mm
    12 mm
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    32 mm
    38.1 mm
    40 mm
    50 mm
    50.8 mm
    63 mm
    63.5 mm
    80 mm
    82.55 mm
    100 mm
    101.6 mm
    125 mm
    160 mm
    200 mm
    250 mm
    320 mm
    10 mm
    110 mm
    12 mm
    30 mm
    35 mm
    40 mm
    45 mm
    55 mm
    60 mm
    65 mm
    75 mm
    90 mm
    ISO 15552
    ISO 6432
    NFPA
    Aluminum
    Galvanized Steel
    Stainless Steel
    Steel, chrome-plated
    1 - 10 끄기 52 제품 결과
    열 선택
    부속품 유형
    보어 크기
    회전 베어링
    표준 및 규정
    바디 재질
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    1821036010

    AVENTICS Flange mounting, Series MF8 1821036010

    부속품 유형보어 크기회전 베어링표준 및 규정바디 재질
    Cylinder mountings20 mm|25 mmISO 6432아연 도금 스틸
    US$5.91
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1821036011

    AVENTICS Flange mounting, Series MF8 1821036011

    부속품 유형보어 크기회전 베어링표준 및 규정바디 재질
    Cylinder mountings12 mm|16 mmISO 6432아연 도금 스틸
    US$4.87
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1821036012

    AVENTICS Flange mounting, Series MF8 1821036012

    부속품 유형보어 크기회전 베어링표준 및 규정바디 재질
    Cylinder mountings8 mm|10 mmISO 6432아연 도금 스틸
    US$4.30
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1821038241

    AVENTICS Flange mounting, Series MF1, MF2 1821038241

    부속품 유형보어 크기회전 베어링표준 및 규정바디 재질
    Cylinder mountings16 mm10 mmSteel, chrome-plated
    US$31.58
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1827001277

    AVENTICS Flange mounting, Series MF1, MF2 1827001277

    부속품 유형보어 크기회전 베어링표준 및 규정바디 재질
    Cylinder mountings32 mm30 mmISO 15552아연 도금 스틸
    US$32.48
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1827001278

    AVENTICS Flange mounting, Series MF1, MF2 1827001278

    부속품 유형보어 크기회전 베어링표준 및 규정바디 재질
    Cylinder mountings40 mm35 mmISO 15552아연 도금 스틸
    US$33.71
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1827001279

    AVENTICS Flange mounting, Series MF1, MF2 1827001279

    부속품 유형보어 크기회전 베어링표준 및 규정바디 재질
    Cylinder mountings50 mm40 mmISO 15552아연 도금 스틸
    US$42.34
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1827001281

    AVENTICS Flange mounting, Series MF1, MF2 1827001281

    부속품 유형보어 크기회전 베어링표준 및 규정바디 재질
    Cylinder mountings80 mm45 mmISO 15552아연 도금 스틸
    US$62.70
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1827001282

    AVENTICS Flange mounting, Series MF1, MF2 1827001282

    부속품 유형보어 크기회전 베어링표준 및 규정바디 재질
    Cylinder mountings100 mm55 mmISO 15552아연 도금 스틸
    US$75.17
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1827001460

    AVENTICS Flange mounting, Series MF1, MF2 1827001460

    부속품 유형보어 크기회전 베어링표준 및 규정바디 재질
    Cylinder mountings160 mm65 mmISO 15552아연 도금 스틸
    US$232.83
    목록에 추가