AVENTICS™ Series HV30 Directional valves

카탈로그 보기
The AVENTICS Series HV30 complies with the valve standard ISO 5599-1. Due to the level of flow and robustness, especially on high ambient temperatures, HV30 is the perfect valve for Aluminium applications.

1 - 5 끄기 5 제품 결과
열 선택
활성화
유량(L/M)
스위칭 원리
운영 전압
가용성
전기 연결
수동 오버라이드
최대 작동 압력
최소 작동 압력
밸브 파일럿
시트 / 씰 유형
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
R424B11120

AVENTICS 5/2-directional valve, Series HV30 R424B11120

활성화유량(L/M)스위칭 원리운영 전압가용성
전기식4300 l/min5/2, with spring return24 V DC
목록에 추가
No Image Available For Product
R424B11848

AVENTICS 5/2-directional valve, Series HV30 R424B11848

활성화유량(L/M)스위칭 원리운영 전압가용성
전기식4300 l/min5/2, with spring return230 V AC
목록에 추가
No Image Available For Product
R424B11927

AVENTICS 5/2-directional valve, Series HV30 R424B11927

활성화유량(L/M)스위칭 원리운영 전압가용성
전기식4300 l/min5/2, with spring return110 V AC
목록에 추가
No Image Available For Product
R424B12986

AVENTICS 5/2-directional valve, Series HV30 R424B12986

활성화유량(L/M)스위칭 원리운영 전압가용성
전기식4300 l/min5/2, with spring return24 V DC
목록에 추가
No Image Available For Product
R424B12987

AVENTICS 5/2-directional valve, Series HV30 R424B12987

활성화유량(L/M)스위칭 원리운영 전압가용성
전기식4300 l/min5/2, with spring return110 V AC
목록에 추가