AVENTICS™ 시리즈 ITS 타이 로드 실린더(ISO, 15552)

카탈로그 보기
AVENTICS 시리즈 ITS(ISO 15552) 실린더는 초대용량의 로드를 효율적으로 그리고 익숙하고 간편한 작동으로 제어하면서 운반해야 하는 경우에 종종 선택됩니다. 시리즈 ITS(ISO 15552) 실린더는 고객 응용 분야의 요구 사항에 맞게 쉽게 구성할 수 있습니다.

1 - 10 끄기 509 제품 결과
열 선택
보어 크기
스트로크 길이
쿠션
환경 요건
가용성
압축공기 연결
실린더 특징
실린더 기능
산업
자기 피스톤
Max Stroke
최대 작동 압력
확장되는 피스톤 힘
피스톤 힘 리트랙팅
피스톤 로드 변경
피스톤 로드 나사
제품 시리즈
스크레이퍼
스크래퍼 유형
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
R480627283

AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627283

보어 크기스트로크 길이쿠션환경 요건가용성
160 mm25 mm조정형 공압식 완충 장치Industry standard|ATEX optional
US$1,185.19
목록에 추가
No Image Available For Product
R480627284

AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627284

보어 크기스트로크 길이쿠션환경 요건가용성
160 mm50 mm조정형 공압식 완충 장치Industry standard|ATEX optional
US$1,214.81
목록에 추가
No Image Available For Product
R480627285

AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627285

보어 크기스트로크 길이쿠션환경 요건가용성
160 mm80 mm조정형 공압식 완충 장치Industry standard|ATEX optional
US$1,250.39
목록에 추가
No Image Available For Product
R480627286

AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627286

보어 크기스트로크 길이쿠션환경 요건가용성
160 mm100 mm조정형 공압식 완충 장치Industry standard|ATEX optional
US$1,274.11
목록에 추가
No Image Available For Product
R480627287

AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627287

보어 크기스트로크 길이쿠션환경 요건가용성
160 mm125 mm조정형 공압식 완충 장치Industry standard|ATEX optional
US$1,303.74
목록에 추가
No Image Available For Product
R480627288

AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627288

보어 크기스트로크 길이쿠션환경 요건가용성
160 mm160 mm조정형 공압식 완충 장치Industry standard|ATEX optional
US$1,345.20
목록에 추가
No Image Available For Product
R480627289

AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627289

보어 크기스트로크 길이쿠션환경 요건가용성
160 mm200 mm조정형 공압식 완충 장치Industry standard|ATEX optional
US$1,392.63
목록에 추가
No Image Available For Product
R480627290

AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627290

보어 크기스트로크 길이쿠션환경 요건가용성
160 mm250 mm조정형 공압식 완충 장치Industry standard|ATEX optional
US$1,451.90
목록에 추가
No Image Available For Product
R480627291

AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627291

보어 크기스트로크 길이쿠션환경 요건가용성
160 mm320 mm조정형 공압식 완충 장치Industry standard|ATEX optional
US$1,534.88
목록에 추가
No Image Available For Product
R480627292

AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627292

보어 크기스트로크 길이쿠션환경 요건가용성
160 mm400 mm조정형 공압식 완충 장치Industry standard|ATEX optional
US$1,629.71
목록에 추가