제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ 시리즈 L2 라인 장착 공압 밸브

AVENTICS 시리즈 L2 밸브 제품군은 소형 디자인으로 빠른 속도와 고유량을 제공합니다. 슬림한 1인치 바디 폭은 인라인 장착에 이상적입니다. 이 밸브는 업계 최고의 사용 수명과 가혹한 환경에서 높은 신뢰성을 제공합니다. L2 시리즈는 자동차, 병입, 생명과학, 프레스 작업장 및 타이어 제조 공정과 같이 사이클 속도가 높은 기계 작동에 적합합니다.

사양

밸브 작동레버, 공압 - 에어 파일럿, 솔레노이드 - 에어 파일럿
미디어공기, 불활성 가스, 진공
파이프 / 포트 크기1/4"; 3/8"
포트 규격G ISO228/1-G BSPP, NPTF
작동 환경실내