AVENTICS™ 시리즈 NL6 공기 처리 장치

카탈로그 보기
예비 부품
AVENTICS NL 시리즈 압축공기 처리 장치는 모든 분야에 알맞습니다. 개별 장치 형태로도, 조립 유닛으로도 제공 가능하며, 중앙 집중식 혹은 분산형 압축공기 처리 장치로서도 이용될 수 있습니다. 컴팩트한 제품에서부터 강력한 기능을 갖춘 제품까지, 고/저온을 가리지 않고 처리가 가능합니다. 이 제품군은 완벽한 맞춤형 압축 공기 처리 기술을 제공합니다. 또한, 시리즈의 모든 구성 요소를 결합하여 원하는 기능을 얻고, 응용 프로그램 요구 사항에 맞게 구성 요소를 선정할 수 있는 옵션을 포함합니다.

Your selection:
    3/2-directional valve
    Active carbon filter
    Air preparation units
    Distributor
    Filling valve
    Filter
    Filter pressure regulator
    Lubricator
    Microfilter
    Pre-filter
    Pressure regulator
    Shut-off valve
    G 1
    G 3/4
    1600 l/min
    2600 l/min
    4000 l/min
    4200 l/min
    5500 l/min
    7200 l/min
    12000 l/min
    12500 l/min
    13500 l/min
    15000 l/min
    18000 l/min
    25000 l/min
    10 bar
    16 bar
    20 bar
    Electrically
    Mechanical
    Pneumatically
    fully automatic, open without pressure
    semi-automatic, open without pressure
    0.01 µm
    0.3 µm
    40 µm
    5 µm
    Standard locking, with key
    for padlocks
    lockable
    not lockable
    0.5 bar
    10 bar
    0.5 bar
    metal/metal sealing
    with pressure gauge
    without pressure gauge
    Metal reservoir without window
    reservoir, PA, without protective guard
    reservoir, metal, with inspection glass
    reservoir, polycarbonate, with metal protective guard
    reservoir, polycarbonate, without protective guard
    Ball Valve
    230 V
    1 - 10 끄기 56 제품 결과
    열 선택
    유지 관리 유닛 부품
    압축공기 연결
    유량(L/M)
    최대 작동 압력
    가용성
    활성화
    작동 요소
    압축공기 연결 출력
    응축물 배출
    필터 투과성
    산업
    잠금형
    최대 주변 온도
    최소 주변 온도
    최소 작동 압력
    제품 시리즈
    조절 범위
    조절 범위 최소
    시트 / 씰 유형
    버전 압력계
    버전 저수조
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    0821300132

    AVENTICS Filter pressure regulator, Series NL6-FRE 0821300132

    유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력가용성
    Filter pressure regulatorG 115000 l/min16 bar
    US$786.91
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0821300850

    AVENTICS Filter pressure regulator, Series NL6-FRE 0821300850

    유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력가용성
    Filter pressure regulatorG 3/415000 l/min16 bar
    US$757.87
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0821300854

    AVENTICS Filter pressure regulator, Series NL6-FRE 0821300854

    유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력가용성
    Filter pressure regulatorG 3/415000 l/min16 bar
    US$852.26
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0821300855

    AVENTICS Filter pressure regulator, Series NL6-FRE 0821300855

    유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력가용성
    Filter pressure regulatorG 3/415000 l/min16 bar
    US$906.92
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0821300863

    AVENTICS Filter pressure regulator, Series NL6-FRE 0821300863

    유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력가용성
    Filter pressure regulatorG 115000 l/min16 bar
    US$962.46
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0821300864

    AVENTICS Filter pressure regulator, Series NL6-FRE 0821300864

    유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력가용성
    Filter pressure regulatorG 115000 l/min16 bar
    US$975.18
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0821300865

    AVENTICS Filter pressure regulator, Series NL6-FRE 0821300865

    유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력가용성
    Filter pressure regulatorG 115000 l/min16 bar
    US$949.05
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0821300877

    AVENTICS Air preparation unit, 2-part, Series NL6-ACD 0821300877

    유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력가용성
    Air preparation unitsG 113500 l/min16 bar
    US$1,184.83
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0821300878

    AVENTICS Air preparation unit, 2-part, Series NL6-ACD 0821300878

    유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력가용성
    Air preparation unitsG 113500 l/min16 bar
    US$1,237.53
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0821300885

    AVENTICS Filter pressure regulator, Series NL6-FRE 0821300885

    유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력가용성
    Filter pressure regulatorG 115000 l/min16 bar
    US$890.94
    목록에 추가