AVENTICS Pressure sensor, Series PE6 R412007880
| 설치 위치 | 출력 신호 | 과압 보호 | 방수 및 방진(IP) | 최대 스위칭 압력 |
|---|---|---|---|---|
| L (horizontal) | 2 x PNP | 5 bar | IP40 | 0 bar |
AVENTICS Pressure sensor, Series PE6 R412007881
| 설치 위치 | 출력 신호 | 과압 보호 | 방수 및 방진(IP) | 최대 스위칭 압력 |
|---|---|---|---|---|
| L (horizontal) | 2 x PNP | 5 bar | IP40 | 0 bar |
AVENTICS Pressure sensor, Series PE6 R412007882
| 설치 위치 | 출력 신호 | 과압 보호 | 방수 및 방진(IP) | 최대 스위칭 압력 |
|---|---|---|---|---|
| S (vertical) | 2 x PNP | 5 bar | IP40 | 0 bar |
AVENTICS Pressure sensor, Series PE6 R412007884
| 설치 위치 | 출력 신호 | 과압 보호 | 방수 및 방진(IP) | 최대 스위칭 압력 |
|---|---|---|---|---|
| L (horizontal) | 2 x PNP | 15 bar | IP40 | 10 bar |
AVENTICS Pressure sensor, Series PE6 R412007885
| 설치 위치 | 출력 신호 | 과압 보호 | 방수 및 방진(IP) | 최대 스위칭 압력 |
|---|---|---|---|---|
| L (horizontal) | 2 x PNP | 15 bar | IP40 | 10 bar |
AVENTICS Pressure sensor, Series PE6 R412007886
| 설치 위치 | 출력 신호 | 과압 보호 | 방수 및 방진(IP) | 최대 스위칭 압력 |
|---|---|---|---|---|
| S (vertical) | 2 x PNP | 15 bar | IP40 | 10 bar |
AVENTICS Pressure sensor, Series PE6 R412007887
| 설치 위치 | 출력 신호 | 과압 보호 | 방수 및 방진(IP) | 최대 스위칭 압력 |
|---|---|---|---|---|
| S (vertical) | 2 x PNP | 15 bar | IP40 | 10 bar |