AVENTICS™ PRA 공압 실린더

카탈로그 보기
AVENTICS 시리즈 PRA(ISO 15552) 실린더는 통합 센서 슬롯이 있는 소형 설계 프로필을 가집니다. 시리즈 PRA(ISO 15552) 실린더는 모든 산업에 사용될 수 있습니다. 여기에는 자동화 기술, 기계 및 시스템 건설 분야는 물론 특정 산업의 응용 프로그램도 포함됩니다.

1 - 10 끄기 810 제품 결과
열 선택
보어 크기
스트로크 길이
실린더 기능
쿠션
가용성
압축공기 연결
환경 요건
산업
자기 피스톤
Max Stroke
최대 작동 압력
확장되는 피스톤 힘
피스톤 힘 리트랙팅
피스톤 로드 변경
피스톤 로드 나사
제품 시리즈
빠른 수송 가능
스크레이퍼
스크래퍼 유형
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
0822120001

AVENTICS Profile cylinder ISO 15552, PRA series 0822120001

보어 크기스트로크 길이실린더 기능쿠션가용성
32 mm25 mmDouble-acting조정형 공압식 완충 장치
US$178.55
목록에 추가
No Image Available For Product
0822120002

AVENTICS Profile cylinder ISO 15552, PRA series 0822120002

보어 크기스트로크 길이실린더 기능쿠션가용성
32 mm50 mmDouble-acting조정형 공압식 완충 장치
US$180.76
목록에 추가
No Image Available For Product
0822120003

AVENTICS Profile cylinder ISO 15552, PRA series 0822120003

보어 크기스트로크 길이실린더 기능쿠션가용성
32 mm80 mmDouble-acting조정형 공압식 완충 장치
US$183.42
목록에 추가
No Image Available For Product
0822120004

AVENTICS Profile cylinder ISO 15552, PRA series 0822120004

보어 크기스트로크 길이실린더 기능쿠션가용성
32 mm100 mmDouble-acting조정형 공압식 완충 장치
US$185.20
목록에 추가
No Image Available For Product
0822120005

AVENTICS Profile cylinder ISO 15552, PRA series 0822120005

보어 크기스트로크 길이실린더 기능쿠션가용성
32 mm125 mmDouble-acting조정형 공압식 완충 장치
US$187.43
목록에 추가
No Image Available For Product
0822120006

AVENTICS Profile cylinder ISO 15552, PRA series 0822120006

보어 크기스트로크 길이실린더 기능쿠션가용성
32 mm160 mmDouble-acting조정형 공압식 완충 장치
US$190.53
목록에 추가
No Image Available For Product
0822120007

AVENTICS Profile cylinder ISO 15552, PRA series 0822120007

보어 크기스트로크 길이실린더 기능쿠션가용성
32 mm200 mmDouble-acting조정형 공압식 완충 장치
US$194.08
목록에 추가
No Image Available For Product
0822120008

AVENTICS Profile cylinder ISO 15552, PRA series 0822120008

보어 크기스트로크 길이실린더 기능쿠션가용성
32 mm250 mmDouble-acting조정형 공압식 완충 장치
US$198.52
목록에 추가
No Image Available For Product
0822120009

AVENTICS Profile cylinder ISO 15552, PRA series 0822120009

보어 크기스트로크 길이실린더 기능쿠션가용성
32 mm320 mmDouble-acting조정형 공압식 완충 장치
US$204.73
목록에 추가
No Image Available For Product
0822120010

AVENTICS Profile cylinder ISO 15552, PRA series 0822120010

보어 크기스트로크 길이실린더 기능쿠션가용성
32 mm400 mmDouble-acting조정형 공압식 완충 장치
US$211.83
목록에 추가