AVENTICS™ 시리즈 RTC 로드리스 실린더

예비 부품
카탈로그 보기
AVENTICS 시리즈 RTC 로드리스 실린더는 작은 크기에 최적화된 스트로크 길이를 제공합니다. RTC 시리즈 로드리스 실린더의 다양한 공통 장비 옵션과 더불어 고유한 타원형 피스톤 모양과 일체형 슬라이드/피스톤 장치가 특징입니다. 실린더는 기본 버전, 슬라이드 베어링, 소형 가이드 및 고부하를 위한 고강도 버전의 네 가지 변형으로 제공됩니다. 다른 키 강도로, 광범위한 움직임과 위치를 아우릅니다. 이를 통해 공간이 절약되고, 기계 디자인이 쉬워집니다. 응용 범위는 피스톤 지름인 16mm에서 최대 80mm와 스트로크 길이인 최대 9,900mm까지 연장됩니다. 이 실린더는 매우 반복적인 것이 특징이며, 0.01m/s에서 20m/s 미만까지 넓은 속도 범위를 커버합니다.

1 - 10 끄기 381 제품 결과
열 선택
가이드
보어 크기
스트로크 길이
압축공기 연결
가용성
쿠션
산업
Max Stroke
제품 시리즈
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
R480141454

AVENTICS Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141454

가이드보어 크기스트로크 길이압축공기 연결가용성
통합 가이드25 mm100 mmG 1/8
US$421.92
목록에 추가
No Image Available For Product
R480141455

AVENTICS Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141455

가이드보어 크기스트로크 길이압축공기 연결가용성
통합 가이드25 mm200 mmG 1/8
US$435.73
목록에 추가
No Image Available For Product
R480141456

AVENTICS Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141456

가이드보어 크기스트로크 길이압축공기 연결가용성
통합 가이드25 mm300 mmG 1/8
US$449.54
목록에 추가
No Image Available For Product
R480141457

AVENTICS Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141457

가이드보어 크기스트로크 길이압축공기 연결가용성
통합 가이드25 mm400 mmG 1/8
US$463.34
목록에 추가
No Image Available For Product
R480141458

AVENTICS Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141458

가이드보어 크기스트로크 길이압축공기 연결가용성
통합 가이드25 mm500 mmG 1/8
US$477.15
목록에 추가
No Image Available For Product
R480141459

AVENTICS Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141459

가이드보어 크기스트로크 길이압축공기 연결가용성
통합 가이드25 mm600 mmG 1/8
US$490.96
목록에 추가
No Image Available For Product
R480141460

AVENTICS Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141460

가이드보어 크기스트로크 길이압축공기 연결가용성
통합 가이드25 mm700 mmG 1/8
US$504.76
목록에 추가
No Image Available For Product
R480141461

AVENTICS Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141461

가이드보어 크기스트로크 길이압축공기 연결가용성
통합 가이드25 mm800 mmG 1/8
US$518.57
목록에 추가
No Image Available For Product
R480141462

AVENTICS Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141462

가이드보어 크기스트로크 길이압축공기 연결가용성
통합 가이드32 mm200 mmG 1/8
US$571.57
목록에 추가
No Image Available For Product
R480141463

AVENTICS Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141463

가이드보어 크기스트로크 길이압축공기 연결가용성
통합 가이드32 mm300 mmG 1/8
US$588.88
목록에 추가