제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Guided slide unit, Series GSU R402000989

부품 번호:

AVENTICS-R402000989

US$1,909.68

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
GSU-DA-016-0500

사양

Piston Ø16 mm
Stroke500 mm
PortsM5
Functional principleDouble-acting
Magnetic pistonwith magnetic piston
Guidemini ball rail guide
Easy2Combinecapable
Piston force127 N
Pressure for determining piston forces6,3 bar
Cushioning length10 mm
Cushioning energy2.3 J
adjustable end stopsadjustable end stops
Cushioninghydraulic
Cushioningnon-adjustable
Max. speed1.5 m/s
Stroke max.1000 mm
Min. working pressure1.5 bar
Max. working pressure8 bar
Min. ambient temperature0 °C
Max. ambient temperature60 °C
MediumCompressed air
Min. oil content of compressed air0 mg/m³
Max. oil content of compressed air1 mg/m³
Max. particle size5 µm
Weight +10 mm stroke0.031 kg