AVENTICS™ GSU 시리즈 가이드 슬라이드 유닛

카탈로그 보기
AVENTICS GSU 시리즈 실린더는 많은 핸들링 시스템의 이상적인 기반이 됩니다. 스트로크 길이와 스트로크 위치는 가이드 슬라이드 유닛의 전체 길이에 따라 다양하게 설정할 수 있으며, 양쪽에서 개별적으로 설정할 수 있어 설치하는 동안 뛰어난 유연성이 부각됩니다. 매우 낮은 높이와 한쪽면의 배기 옵션으로 통합 능력이 향상됩니다.

Your selection:
    ball rail guide
    mini ball rail guide
    16 mm
    25 mm
    200 mm
    300 mm
    400 mm
    500 mm
    600 mm
    700 mm
    800 mm
    900 mm
    1000 mm
    G 1/8
    M5
    hydraulic
    Double-acting
    1.5 bar
    Black
    White
    1
    1,6
    2
    2,5
    4
    1 - 10 끄기 18 제품 결과
    열 선택
    가이드
    보어 크기
    스트로크 길이
    압축공기 연결
    가용성
    쿠션
    산업
    Max Stroke
    제품 시리즈
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    R402000986

    AVENTICS Guided slide unit, Series GSU R402000986

    가이드보어 크기스트로크 길이압축공기 연결가용성
    미니 볼 레일 가이드16 mm200 mmM5
    US$1,617.79
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R402000987

    AVENTICS Guided slide unit, Series GSU R402000987

    가이드보어 크기스트로크 길이압축공기 연결가용성
    미니 볼 레일 가이드16 mm300 mmM5
    US$1,715.28
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R402000988

    AVENTICS Guided slide unit, Series GSU R402000988

    가이드보어 크기스트로크 길이압축공기 연결가용성
    미니 볼 레일 가이드16 mm400 mmM5
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R402000989

    AVENTICS Guided slide unit, Series GSU R402000989

    가이드보어 크기스트로크 길이압축공기 연결가용성
    미니 볼 레일 가이드16 mm500 mmM5
    US$1,909.68
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R402000990

    AVENTICS Guided slide unit, Series GSU R402000990

    가이드보어 크기스트로크 길이압축공기 연결가용성
    미니 볼 레일 가이드16 mm600 mmM5
    US$2,007.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R402000991

    AVENTICS Guided slide unit, Series GSU R402000991

    가이드보어 크기스트로크 길이압축공기 연결가용성
    미니 볼 레일 가이드16 mm700 mmM5
    US$2,104.33
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R402000992

    AVENTICS Guided slide unit, Series GSU R402000992

    가이드보어 크기스트로크 길이압축공기 연결가용성
    미니 볼 레일 가이드16 mm800 mmM5
    US$2,201.80
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R402000993

    AVENTICS Guided slide unit, Series GSU R402000993

    가이드보어 크기스트로크 길이압축공기 연결가용성
    미니 볼 레일 가이드16 mm900 mmM5
    US$2,231.22
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R402000994

    AVENTICS Guided slide unit, Series GSU R402000994

    가이드보어 크기스트로크 길이압축공기 연결가용성
    미니 볼 레일 가이드16 mm1000 mmM5
    US$2,325.64
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R402000995

    AVENTICS Guided slide unit, Series GSU R402000995

    가이드보어 크기스트로크 길이압축공기 연결가용성
    볼 레일 가이드25 mm200 mmG 1/8
    US$1,909.68
    목록에 추가