제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R422001015

부품 번호:

AVENTICS-R422001015

US$88.05

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
CCI-DA-032-0010-0041224110000200000000-B

사양

StandardsISO 21287
Piston Ø32 mm
Stroke10 mm
PortsG 1/8
Functional principleDouble-acting
Cushioningelastic cushioning
Magnetic pistonPiston with magnet
Environmental requirementsIndustry standard, ATEX optional
Piston rod thread - typeInternal thread
Piston rod threadM8
Piston rodsingle
ScraperStandard Industry Scraper
Pressure for determining piston forces6,3 bar
Retracting piston force435 N
Extracting piston force507 N
Min. ambient temperature-20 °C
Max. ambient temperature80 °C
Min. working pressure1 bar
Max. working pressure10 bar
Impact energy0.5 J
Weight 0 mm stroke0.233 kg
Weight +10 mm stroke0.042 kg
Stroke max.300 mm
MediumCompressed air
Min. medium temperature-20 °C