AVENTICS™ TC15 시리즈 밸브 시스템

카탈로그 보기
AVENTICS TC15 시리즈 밸브 시스템은 좁은 공간에서 높은 유량을 갖춘 경량 밸브가 필요한 응용 제품에 완벽한 선택입니다. 공압식 또는 전기식으로 작동하는 이 밸브 시스템은 모듈식으로 최대 12개 밸브까지 확장할 수 있습니다. 밸브는 밸브 블록을 분해하지 않고 교환할 수 있습니다.

기능

  • Qn = 1,100 l/min ... 1,500 l/min
  • 폴리아미드 하우징에 내장된 2x3/2, 5/2, 5/3 스풀 밸브
  • 공압 연결 G1/4, 1/4-18 NPTF
  • 최소/최대 작동 압력 -0.9/10 bar
  • 전압 12V DC, 24V DC, 24V AC, 110V AC, 230V AC
  • 전기 연결 ISO form C, M8 3핀, M8 4핀