AVENTICS™ 시리즈 TRB 타이 로드 실린더(ISO 15552)

카탈로그 보기
AVENTICS 시리즈 TRB(ISO 15552) 실린더는 목재 및 알루미늄, 강철 및 자동차, 견고한 기계장치, 광산 등과 같이 견고한 실린더가 필요한 산업에 가장 많이 설치된 실린더 중 하나입니다.

1 - 10 끄기 873 제품 결과
열 선택
보어 크기
스트로크 길이
쿠션
자기 피스톤
가용성
압축공기 연결
실린더 특징
환경 요건
산업
Max Stroke
최대 작동 압력
확장되는 피스톤 힘
피스톤 힘 리트랙팅
피스톤 로드 변경
피스톤 로드 나사
제품 시리즈
빠른 수송 가능
스크레이퍼
스크래퍼 유형
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
0822206401

AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB 0822206401

보어 크기스트로크 길이쿠션자기 피스톤가용성
125 mm25 mm조정형 공압식 완충 장치w/o magnet
US$1,209.36
목록에 추가
No Image Available For Product
0822206402

AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB 0822206402

보어 크기스트로크 길이쿠션자기 피스톤가용성
125 mm50 mm조정형 공압식 완충 장치w/o magnet
US$1,226.76
목록에 추가
No Image Available For Product
0822206403

AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB 0822206403

보어 크기스트로크 길이쿠션자기 피스톤가용성
125 mm80 mm조정형 공압식 완충 장치w/o magnet
US$1,247.65
목록에 추가
No Image Available For Product
0822206404

AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB 0822206404

보어 크기스트로크 길이쿠션자기 피스톤가용성
125 mm100 mm조정형 공압식 완충 장치w/o magnet
US$1,261.57
목록에 추가
No Image Available For Product
0822206405

AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB 0822206405

보어 크기스트로크 길이쿠션자기 피스톤가용성
125 mm125 mm조정형 공압식 완충 장치w/o magnet
US$1,278.97
목록에 추가
No Image Available For Product
0822206406

AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB 0822206406

보어 크기스트로크 길이쿠션자기 피스톤가용성
125 mm160 mm조정형 공압식 완충 장치w/o magnet
US$1,303.33
목록에 추가
No Image Available For Product
0822206407

AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB 0822206407

보어 크기스트로크 길이쿠션자기 피스톤가용성
125 mm200 mm조정형 공압식 완충 장치w/o magnet
US$1,331.18
목록에 추가
No Image Available For Product
0822206408

AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB 0822206408

보어 크기스트로크 길이쿠션자기 피스톤가용성
125 mm250 mm조정형 공압식 완충 장치w/o magnet
US$1,365.98
목록에 추가
No Image Available For Product
0822206409

AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB 0822206409

보어 크기스트로크 길이쿠션자기 피스톤가용성
125 mm320 mm조정형 공압식 완충 장치w/o magnet
US$1,414.71
목록에 추가
No Image Available For Product
0822206410

AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB 0822206410

보어 크기스트로크 길이쿠션자기 피스톤가용성
125 mm400 mm조정형 공압식 완충 장치w/o magnet
US$1,470.39
목록에 추가